HjemRedskaberSkovle – mellemstor hjullæsser451-1409: 2.5 m3 (3.2 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
HjemRedskaberSkovle – mellemstor hjullæsser451-1409: 2.5 m3 (3.2 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
451-1409: 2.5 m3 (3.2 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge

Sand & Gravel Buckets are designed for aggregate handling in batch plant loader applications.

Mærke: Cat

Produktbilleder
451-1409: 2.5 m3 (3.2 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
451-1409: 2.5 m3 (3.2 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
451-1409: 2.5 m3 (3.2 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
451-1409: 2.5 m3 (3.2 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
451-1409: 2.5 m3 (3.2 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
451-1409: 2.5 m3 (3.2 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
451-1409: 2.5 m3 (3.2 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
451-1409: 2.5 m3 (3.2 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge

Sand & Gravel Buckets are designed for aggregate handling in batch plant loader applications.

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 451-1409

Cat® Loader Sand & Gravel Buckets are designed for aggregate handling in batch plant loader applications.

Vis mere
Specifikationer for reservedelsnummer 451-1409

Måleenheder

USMetrisk
Width: 2750 mm
Width: 108 in
Height: 53.5 in
Height: 1359 mm
Weight: 2533.1 lb
Weight: 1149 kg
Length: 1317 mm
Length: 51.9 in
Capacity: 2.5 m³
Capacity: 3.2 yd³
Base Edge Thickness: 1 in
Base Edge Thickness: 25 mm
Cutting Edge Thickness: 25 mm
Cutting Edge Thickness: 1 in
Interface Type: Fusion™ Coupler
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 451-1409

HJULLÆSSER

930 938K 938M 926 924K 926M 930K 930M 930 926

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet