Strona głównaOsprzętŁyżki — do średnich ładowarek kołowych451-1409: 2.5 m3 (3.2 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
Strona głównaOsprzętŁyżki — do średnich ładowarek kołowych451-1409: 2.5 m3 (3.2 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
451-1409: 2.5 m3 (3.2 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge

Sand & Gravel Buckets are designed for aggregate handling in batch plant loader applications.

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
451-1409: 2.5 m3 (3.2 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
451-1409: 2.5 m3 (3.2 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
451-1409: 2.5 m3 (3.2 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
451-1409: 2.5 m3 (3.2 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
451-1409: 2.5 m3 (3.2 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
451-1409: 2.5 m3 (3.2 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
451-1409: 2.5 m3 (3.2 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
451-1409: 2.5 m3 (3.2 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge

Sand & Gravel Buckets are designed for aggregate handling in batch plant loader applications.

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Opis numeru katalogowego 451-1409

Cat® Loader Sand & Gravel Buckets are designed for aggregate handling in batch plant loader applications.

Wyświetl więcej
Specyfikacje części o numerze katalogowym 451-1409

Jednostki miary

USAMetryczny
Width: 2750 mm
Width: 108 in
Height: 53.5 in
Height: 1359 mm
Weight: 2533.1 lb
Weight: 1149 kg
Length: 1317 mm
Length: 51.9 in
Capacity: 2.5 m³
Capacity: 3.2 yd³
Base Edge Thickness: 1 in
Base Edge Thickness: 25 mm
Cutting Edge Thickness: 25 mm
Cutting Edge Thickness: 1 in
Interface Type: Fusion™ Coupler
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 451-1409

KOMPAKTOWE ŁADOWARKI KOŁOWE

930

ŁADOWARKI KOŁOWE

930 938K 938M 926 924K 926M 930K 924 930M

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione