หน้าแรกเอกสารแนบปุ้งกี๋รถตักล้อยางขนาดกลาง451-1409: 2.5 m3 (3.2 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
หน้าแรกเอกสารแนบปุ้งกี๋รถตักล้อยางขนาดกลาง451-1409: 2.5 m3 (3.2 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
451-1409: 2.5 m3 (3.2 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge

Sand & Gravel Buckets are designed for aggregate handling in batch plant loader applications.

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
451-1409: 2.5 m3 (3.2 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
451-1409: 2.5 m3 (3.2 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
451-1409: 2.5 m3 (3.2 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
451-1409: 2.5 m3 (3.2 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
451-1409: 2.5 m3 (3.2 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
451-1409: 2.5 m3 (3.2 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
451-1409: 2.5 m3 (3.2 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
451-1409: 2.5 m3 (3.2 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge

Sand & Gravel Buckets are designed for aggregate handling in batch plant loader applications.

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 451-1409

Cat® Loader Sand & Gravel Buckets are designed for aggregate handling in batch plant loader applications.

แสดงเพิ่มเติม
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 451-1409

หน่วยวัด

USเมตริก
Width: 2750 mm
Width: 108 in
Height: 53.5 in
Height: 1359 mm
Weight: 2533.1 lb
Weight: 1149 kg
Length: 1317 mm
Length: 51.9 in
Capacity: 2.5 m³
Capacity: 3.2 yd³
Base Edge Thickness: 1 in
Base Edge Thickness: 25 mm
Cutting Edge Thickness: 25 mm
Cutting Edge Thickness: 1 in
Interface Type: Fusion™ Coupler
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 451-1409

รถตักล้อยาง

930 938K 938M 926 924K 926M 930K 930M 930 926

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน