457-3756: SÆT – INSTALLATION AF TOPSTYKKE
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor457-3756: SÆT – INSTALLATION AF TOPSTYKKE

457-3756: SÆT – INSTALLATION AF TOPSTYKKE

Sæt med enkelt topstykke

Mærke: Cat

Produktbilleder

457-3756: SÆT – INSTALLATION AF TOPSTYKKE

457-3756: SÆT – INSTALLATION AF TOPSTYKKE

Sæt med enkelt topstykke

Mærke: Cat

Medfølgende varer

Der er ingen tilgængelige resultater.

112-3540: 23,16 mm indvendig diameter tætnings-O-ring

Antal: 2

126-5466: 0,8 mm tyk pakning til vandledninger

Antal: 1

133-4995: Topstykkepakning

Antal: 1

136-0812: 0,8 mm tyk temperaturregulatorhuspakning

Antal: 1

197-8419: 0,35 mm tyk turbolader olieudstødningspakning

Antal: 1

1J-9671: 1,83 x 10,52 mm 90A NBR O-ring

Antal: 1

214-7566: 8,92 mm indvendig diameter gummi O-ring tætning

Antal: 10

214-7567: 10,52 mm indvendig diameter O-ring pakning

Antal: 2

214-7568: STOR O-ringstætning (SAE 9/16-18)

Antal: 16

222-5915: 0,8 mm tyk pakning til vandledninger

Antal: 1

228-7089: 12,83 mm udvendig diameter O-ring tætning

Antal: 2

238-5079: 7,65 mm indvendig diameter O-ringstætning

Antal: 2

238-5080: 16,36 mm indvendig diameter gummi O-ring tætning

Antal: 2

238-5084: 29,74 mm udvendig diameter O-ring tætning

Antal: 2

272-0388: 647 mm indvendig diameter presseforsegling

Antal: 1

272-1956: 1,6 mm tyk pakning til udstødningsmanifold

Antal: 6

285-0365: 1,98 mm tyk integreret gummikantpakning

Antal: 1

375-2467: M10 x 1,5 mm unbrakotrik

Antal: 4

3J-1907: 1,98 x 11,89 mm 90A NBR-O-ring

Antal: 1

3J-7354: 1,83 x 8,92 mm 90A NBR O-ring

Antal: 1

3K-0360: 2,21 x 16,36 mm 90A NBR-O-ring

Antal: 1

418-6781: MJ10 x 1,5 gevind Taperlock-bolt

Antal: 4

5P-5678: Motorbåndpakning

Antal: 3

5P-7814: O-ringstætning med indvendig diameter på 10,52 mm

Antal: 1

6V-3250: 11,89 mm indvendig diameter O-ring tætning

Antal: 2

6V-3251: 19,18 mm indvendig diameter O-ringstætning i gummi

Antal: 1

6V-6609: 16,36mm indvendig diameter O-ring tætning

Antal: 5

6V-8397: 1,78 x 9,27 mm 90A NBR O-ring

Antal: 4

7C-7431: 1,03 mm tyk turboladerpakning

Antal: 1

7F-8268: 53,57 mm indvendig diameter tætnings-O-ring

Antal: 1

8H-2046: 85,09 mm indvendig diameter O-ring pakning

Antal: 1

464-0509: O-ringspakning med indvendig diameter på 9,25 mm

Antal: 1

Viser 1 til 32 af 32

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet