AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatMoottoritMoottorin tiivistesarjat457-3756: SYLINTERIKANNEN ASENNUSSARJA
Aloitus
Päivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatMoottoritMoottorin tiivistesarjat
457-3756: SYLINTERIKANNEN ASENNUSSARJA
457-3756: SYLINTERIKANNEN ASENNUSSARJA

Yhden sylinterikannen sarja

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
0.8 mm paksut vesijohdot peittävät tiivisteen
0.8 mm paksut vesijohdot peittävät tiivisteen
1,03 mm paksu turboahtimen tiiviste
10,52mm sisähalkaisija tiiviste o-rengas
23.16 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas
TIIVISTEEN O-RENGAS
12,83 mm ulkohalkaisija hydraulinen O-renkaan etutiiviste
8.92 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
29,74 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengas
0.35 mm paksu turboahtimen öljyn pakokaasutiiviste
Sylinterikannen tiiviste
1.98 mm paksuinen integroitu reunasidottu teräs
85,09 mm sisähalkaisijan O-rengastiiviste
9,25 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
10,52 mm sisähalkaisija O-rengastiiviste
11,89 mm sisähalkaisija O-rengastiiviste
11.89 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
16.36 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas
Moottorin nauhan tiiviste
Kuminen O-rengastiiviste, sisähalkaisija 8,92 mm
O-rengastiiviste, ulkohalkaisija 12,83 mm
16,36 mm sisähalkaisijan O-rengastiiviste
53.57 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
0,8mm Lämpötilan säätimen kotelon tiiviste
1,6 mm paksu pakosarjan tiiviste
647mm sisähalkaisija puristustiiviste
MJ10 x 1,5 kierre kartiolukitusnasta
7.65 mm sisähalkaisija O-rengastiiviste
M10 x 1.5 mm kuusiolaipimutteri
19,18 mm sisähalkaisija kuminen O-rengastiiviste
STOR O-Ring Seal (SAE 9/16-18)
Kuminen O-rengastiiviste, sisähalkaisija 16,36 mm
457-3756: SYLINTERIKANNEN ASENNUSSARJA

Yhden sylinterikannen sarja

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Sisältyvät tuotteet

Ei tuloksia saatavana.

222-5915: 0.8 mm paksut vesijohdot peittävät tiivisteen
222-5915: 0.8 mm paksut vesijohdot peittävät tiivisteenMäärä: 1
126-5466: 0.8 mm paksut vesijohdot peittävät tiivisteen
126-5466: 0.8 mm paksut vesijohdot peittävät tiivisteenMäärä: 1
7C-7431: 1,03 mm paksu turboahtimen tiiviste
7C-7431: 1,03 mm paksu turboahtimen tiivisteMäärä: 1
5P-7814: 10,52mm sisähalkaisija tiiviste o-rengas
5P-7814: 10,52mm sisähalkaisija tiiviste o-rengasMäärä: 1
112-3540: 23.16 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas
112-3540: 23.16 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengasMäärä: 2
1J-9671: TIIVISTEEN O-RENGAS
1J-9671: TIIVISTEEN O-RENGASMäärä: 1
6V-8397: 12,83 mm ulkohalkaisija hydraulinen O-renkaan etutiiviste
6V-8397: 12,83 mm ulkohalkaisija hydraulinen O-renkaan etutiivisteMäärä: 4
3J-7354: 8.92 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
3J-7354: 8.92 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
238-5084: 29,74 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengas
238-5084: 29,74 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengasMäärä: 2
197-8419: 0.35 mm paksu turboahtimen öljyn pakokaasutiiviste
197-8419: 0.35 mm paksu turboahtimen öljyn pakokaasutiivisteMäärä: 1
133-4995: Sylinterikannen tiiviste
133-4995: Sylinterikannen tiivisteMäärä: 1
285-0365: 1.98 mm paksuinen integroitu reunasidottu teräs
285-0365: 1.98 mm paksuinen integroitu reunasidottu teräsMäärä: 1
8H-2046: 85,09 mm sisähalkaisijan O-rengastiiviste
8H-2046: 85,09 mm sisähalkaisijan O-rengastiivisteMäärä: 1
464-0509: 9,25 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
464-0509: 9,25 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
214-7567: 10,52 mm sisähalkaisija O-rengastiiviste
214-7567: 10,52 mm sisähalkaisija O-rengastiivisteMäärä: 2
6V-3250: 11,89 mm sisähalkaisija O-rengastiiviste
6V-3250: 11,89 mm sisähalkaisija O-rengastiivisteMäärä: 2
3J-1907: 11.89 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
3J-1907: 11.89 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
3K-0360: 16.36 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas
3K-0360: 16.36 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengasMäärä: 1
5P-5678: Moottorin nauhan tiiviste
5P-5678: Moottorin nauhan tiivisteMäärä: 3
214-7566: Kuminen O-rengastiiviste, sisähalkaisija 8,92 mm
214-7566: Kuminen O-rengastiiviste, sisähalkaisija 8,92 mmMäärä: 10
228-7089: O-rengastiiviste, ulkohalkaisija 12,83 mm
228-7089: O-rengastiiviste, ulkohalkaisija 12,83 mmMäärä: 2
6V-6609: 16,36 mm sisähalkaisijan O-rengastiiviste
6V-6609: 16,36 mm sisähalkaisijan O-rengastiivisteMäärä: 5
7F-8268: 53.57 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
7F-8268: 53.57 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
136-0812: 0,8mm Lämpötilan säätimen kotelon tiiviste
136-0812: 0,8mm Lämpötilan säätimen kotelon tiivisteMäärä: 1
272-1956: 1,6 mm paksu pakosarjan tiiviste
272-1956: 1,6 mm paksu pakosarjan tiivisteMäärä: 6
272-0388: 647mm sisähalkaisija puristustiiviste
272-0388: 647mm sisähalkaisija puristustiivisteMäärä: 1
418-6781: MJ10 x 1,5 kierre kartiolukitusnasta
418-6781: MJ10 x 1,5 kierre kartiolukitusnastaMäärä: 4
238-5079: 7.65 mm sisähalkaisija O-rengastiiviste
238-5079: 7.65 mm sisähalkaisija O-rengastiivisteMäärä: 2
375-2467: M10 x 1.5 mm kuusiolaipimutteri
375-2467: M10 x 1.5 mm kuusiolaipimutteriMäärä: 4
6V-3251: 19,18 mm sisähalkaisija kuminen O-rengastiiviste
6V-3251: 19,18 mm sisähalkaisija kuminen O-rengastiivisteMäärä: 1
214-7568: STOR O-Ring Seal (SAE 9/16-18)
214-7568: STOR O-Ring Seal (SAE 9/16-18)Määrä: 16
238-5080: Kuminen O-rengastiiviste, sisähalkaisija 16,36 mm
238-5080: Kuminen O-rengastiiviste, sisähalkaisija 16,36 mmMäärä: 2
Näyttää 1 - 32 / 32
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 457-3756 tekniset tiedot
Sarja sisältää: Tiivisteet, tiivisteet
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 457-3756

MOOTTORI – KUORMA-AUTO

C7 C-12

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa