Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΚινητήρεςΚιτ φλάντζας κινητήρα457-3756: ΚΙΤ ΜΟΝΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΚΕΦΑΛΗΣ
Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΚινητήρεςΚιτ φλάντζας κινητήρα457-3756: ΚΙΤ ΜΟΝΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΚΕΦΑΛΗΣ
457-3756: ΚΙΤ ΜΟΝΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΚΕΦΑΛΗΣ

Κιτ μονής κυλινδροκεφαλής

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
457-3756: ΚΙΤ ΜΟΝΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΚΕΦΑΛΗΣ
457-3756: ΚΙΤ ΜΟΝΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΚΕΦΑΛΗΣ

Κιτ μονής κυλινδροκεφαλής

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Στοιχεία που περιλαμβάνονται

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

126-5466: Φλάντζα γραμμών νερού πάχους 0,8 mm
126-5466: Φλάντζα γραμμών νερού πάχους 0,8 mmΠοσότητα: 1
222-5915: Φλάντζα γραμμών νερού πάχους 0,8 mm
222-5915: Φλάντζα γραμμών νερού πάχους 0,8 mmΠοσότητα: 1
112-3540: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 23,16 mm
112-3540: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 23,16 mmΠοσότητα: 2
197-8419: Φλάντζα εξάτμισης λαδιού υπερπληρωτή πάχους 0,35mm
197-8419: Φλάντζα εξάτμισης λαδιού υπερπληρωτή πάχους 0,35mmΠοσότητα: 1
238-5084: 29,74 mm εξωτερικής διαμέτρου O-Ring Seal
238-5084: 29,74 mm εξωτερικής διαμέτρου O-Ring SealΠοσότητα: 2
1J-9671: ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙ O-RING
1J-9671: ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙ O-RINGΠοσότητα: 1
3J-7354: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 8,92 mm
3J-7354: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 8,92 mmΠοσότητα: 1
7C-7431: Φλάντζα υπερπληρωτή πάχους 1,03 mm
7C-7431: Φλάντζα υπερπληρωτή πάχους 1,03 mmΠοσότητα: 1
5P-7814: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 10,52 mm
5P-7814: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 10,52 mmΠοσότητα: 1
6V-8397: Υδραυλικό παρέμβυσμα όψης τσιμουχάκι O-ring εξωτερικής διαμέτρου 12,83 mm
6V-8397: Υδραυλικό παρέμβυσμα όψης τσιμουχάκι O-ring εξωτερικής διαμέτρου 12,83 mmΠοσότητα: 4
133-4995: Φλάντζα κυλινδροκεφαλής
133-4995: Φλάντζα κυλινδροκεφαλήςΠοσότητα: 1
285-0365: κολλητή τσιμούχα με ενσωματωμένο λαστιχένιο άκρο πάχους 1,98 mm
285-0365: κολλητή τσιμούχα με ενσωματωμένο λαστιχένιο άκρο πάχους 1,98 mmΠοσότητα: 1
8H-2046: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 85,09 mm
8H-2046: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 85,09 mmΠοσότητα: 1
214-7566: Ελαστικό τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 8,92 mm
214-7566: Ελαστικό τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 8,92 mmΠοσότητα: 10
214-7567: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 10,52 mm
214-7567: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 10,52 mmΠοσότητα: 2
228-7089: Τσιμουχάκι O-ring εξωτερικής διαμέτρου 12,83 mm
228-7089: Τσιμουχάκι O-ring εξωτερικής διαμέτρου 12,83 mmΠοσότητα: 2
6V-6609: Σφραγίδα δακτυλίου O 16,36 mm εσωτερικής διαμέτρου
6V-6609: Σφραγίδα δακτυλίου O 16,36 mm εσωτερικής διαμέτρουΠοσότητα: 5
6V-3250: Τσιμούχα δακτυλίου O 11,89 mm εσωτερικής διαμέτρου
6V-3250: Τσιμούχα δακτυλίου O 11,89 mm εσωτερικής διαμέτρουΠοσότητα: 2
7F-8268: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 53,57 mm
7F-8268: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 53,57 mmΠοσότητα: 1
5P-5678: Παρέμβυσμα λωρίδας κινητήρα
5P-5678: Παρέμβυσμα λωρίδας κινητήραΠοσότητα: 3
3J-1907: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 11,89 mm
3J-1907: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 11,89 mmΠοσότητα: 1
464-0509: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 9,25 mm
464-0509: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 9,25 mmΠοσότητα: 1
3K-0360: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 16,36 mm
3K-0360: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 16,36 mmΠοσότητα: 1
136-0812: Φλάντζα περιβλήματος ρυθμιστή θερμοκρασίας πάχους 0,8 mm
136-0812: Φλάντζα περιβλήματος ρυθμιστή θερμοκρασίας πάχους 0,8 mmΠοσότητα: 1
272-0388: Παρέμβυσμα συμπίεσης εσωτερικής διαμέτρου 647 mm
272-0388: Παρέμβυσμα συμπίεσης εσωτερικής διαμέτρου 647 mmΠοσότητα: 1
272-1956: Φλάντζα πολλαπλής εξαγωγής πάχους 1,6 mm
272-1956: Φλάντζα πολλαπλής εξαγωγής πάχους 1,6 mmΠοσότητα: 6
418-6781: Μπουζόνι με κωνική ασφάλιση σπειρώματος ΜJ10 x 1,5
418-6781: Μπουζόνι με κωνική ασφάλιση σπειρώματος ΜJ10 x 1,5Ποσότητα: 4
238-5079: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 7,65 mm
238-5079: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 7,65 mmΠοσότητα: 2
238-5080: Ελαστικό τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 16,36 mm
238-5080: Ελαστικό τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 16,36 mmΠοσότητα: 2
214-7568: ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙ O-RING STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙ O-RING STOR (SAE 9/16-18)Ποσότητα: 16
375-2467: Εξάγωνο φλαντζωτό παξιμάδι M10 x 1,5mm
375-2467: Εξάγωνο φλαντζωτό παξιμάδι M10 x 1,5mmΠοσότητα: 4
6V-3251: Σφραγίδα δακτυλίου από καουτσούκ εσωτερικής διαμέτρου 19,18 mm
6V-3251: Σφραγίδα δακτυλίου από καουτσούκ εσωτερικής διαμέτρου 19,18 mmΠοσότητα: 1
Εμφανίζονται 1 έως 32 από 32
ΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 457-3756
Το κιτ περιέχει: Φλάντζες, παρεμβύσματα
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 457-3756

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ

C7 C-12

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε