Caterpillar
Ingen foreslåede resultater. Prøv igen.
Registrér dig
Caterpillar

Søg efter reservedelsnummer eller -navn
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor457-6087: SÆT – OLIEKØLER OG SLANGER
Hjem
Opgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor
457-6087: SÆT – OLIEKØLER OG SLANGER
457-6087: SÆT – OLIEKØLER OG SLANGER

Sæt med enkelt topstykke

Mærke: Cat

Produktbilleder
457-6087: SÆT – OLIEKØLER OG SLANGER
457-6087: SÆT – OLIEKØLER OG SLANGER

Sæt med enkelt topstykke

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

109-0077: 100,97 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
109-0077: 100,97 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 2
125-0434: To boltkant bundet tætningspakning
125-0434: To boltkant bundet tætningspakningAntal: 1
8C-3445: Motorolie støvhætte
8C-3445: Motorolie støvhætteAntal: 1
6V-3250: 11,89 mm indvendig diameter O-ring tætning
6V-3250: 11,89 mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 2
6V-6609: 16,36mm indvendig diameter O-ring tætning
6V-6609: 16,36mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 2
214-7566: 8,92 mm indvendig diameter gummi O-ring tætning
214-7566: 8,92 mm indvendig diameter gummi O-ring tætningAntal: 1
126-4935: Integral pakning med kantbundet gummi
126-4935: Integral pakning med kantbundet gummiAntal: 2
291-8145: 26,62 mm ID lige gevind o ringforsegling
291-8145: 26,62 mm ID lige gevind o ringforseglingAntal: 2
6V-5063: 23,47 mm indvendig diameter O-ringstætning i gummi
6V-5063: 23,47 mm indvendig diameter O-ringstætning i gummiAntal: 6
238-5084: 29,74 mm udvendig diameter O-ring tætning
238-5084: 29,74 mm udvendig diameter O-ring tætningAntal: 2
6V-3251: 19,18 mm indvendig diameter O-ringstætning i gummi
6V-3251: 19,18 mm indvendig diameter O-ringstætning i gummiAntal: 2
061-7540: 37,69 mm indvendig diameter O-ring tætning
061-7540: 37,69 mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 2
214-7568: PAKNING-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: PAKNING-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)Antal: 1
Viser 1 til 13 af 13
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 457-6087
Sæt indeholder: Pakninger, tætninger
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 457-6087

GRAVEMASKINE

385C 390D 390D L 385C L MH 385C 385C FS 385C L 385C L 390D L 385C

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert