HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor468-8558: Installationssæt til fronthus
Hjem
Opgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor
468-8558: Installationssæt til fronthus
468-8558: Installationssæt til fronthus

Pakningssæt til frontstruktur

Mærke: Cat

Produktbilleder
468-8558: Installationssæt til fronthus
468-8558: Installationssæt til fronthus

Pakningssæt til frontstruktur

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

166-9144: 0,8 mm tyk pakning til forhus
166-9144: 0,8 mm tyk pakning til forhusAntal: 1
109-0077: 100,97 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
109-0077: 100,97 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 1
125-0434: To boltkant bundet tætningspakning
125-0434: To boltkant bundet tætningspakningAntal: 1
3P-1155: 24,99 mm indvendig diameter tætning-O-ring
3P-1155: 24,99 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 1
129-5427: Pakningsskive med udvendig diameter på 27 mm
129-5427: Pakningsskive med udvendig diameter på 27 mmAntal: 2
122-3772: O-ringspakning med en indvendig diameter på 215,49 mm
122-3772: O-ringspakning med en indvendig diameter på 215,49 mmAntal: 1
160-7271: 6,36 mm tyk trykforsegling
160-7271: 6,36 mm tyk trykforseglingAntal: 1
5E-8771: 120,32 mm indre diameter O-ring tætning
5E-8771: 120,32 mm indre diameter O-ring tætningAntal: 1
238-5078: 6,07 mm indvendig diameter O-ring tætning
238-5078: 6,07 mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 2
230-3728: 32,99 mm indvendig diameter brændstofsystem tætning
230-3728: 32,99 mm indvendig diameter brændstofsystem tætningAntal: 1
107-5769: O-ringspakning med indvendig diameter på 79,38 mm
107-5769: O-ringspakning med indvendig diameter på 79,38 mmAntal: 2
117-8801: 126,67mm indvendig diameter tætning-O-ring
117-8801: 126,67mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 2
214-7568: PAKNING-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: PAKNING-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)Antal: 1
197-8006: 196,22 mm indvendig diameter tætning-O-ring
197-8006: 196,22 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 1
126-1757: 19,3 mm udvendig tætningsskive med udvendig diameter
126-1757: 19,3 mm udvendig tætningsskive med udvendig diameterAntal: 9
155-9524: 2,28 mm tykkelse kantbundet tætning
155-9524: 2,28 mm tykkelse kantbundet tætningAntal: 1
142-5867: 154,18 mm indvendig diameter front krumtapaksel tætning
142-5867: 154,18 mm indvendig diameter front krumtapaksel tætningAntal: 1
8T-9527: 110,72 mm indvendig diameter tætning-O-ring
8T-9527: 110,72 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 1
228-4947: 13,94 mm indvendig diameter tætning-O-ring
228-4947: 13,94 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 2
061-9455: 47,22 mm indvendig diameter O-ring pakning
061-9455: 47,22 mm indvendig diameter O-ring pakningAntal: 1
Viser 1 til 20 af 20
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 468-8558

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 468-8558

LEDDELT LASTVOGN TIL UNDERJORDISK ARBEJDE

AD45B AD55

OLIEPRODUKTER

C18

GRAVEMASKINE

385C 390D 390D L 385C FS 385C L 385C L MH 385C 374D L 390D L 374D 385C 365C L 385C L

DUMPER

772 772G

PRODUKTER TIL UDVIDET MINEDRIFT

R2900G

MOTOR – INDUSTRIEL

C15 C18

MARINE PRODUKTER

C18 C15

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert