HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor460-1450: SÆT – PAKNING TIL SVINGHJULSHUS
Hjem
Opgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor
460-1450: SÆT – PAKNING TIL SVINGHJULSHUS
460-1450: SÆT – PAKNING TIL SVINGHJULSHUS

Bageste strukturpakningssæt

Mærke: Cat

Produktbilleder
460-1450: SÆT – PAKNING TIL SVINGHJULSHUS
460-1450: SÆT – PAKNING TIL SVINGHJULSHUS
460-1450: SÆT – PAKNING TIL SVINGHJULSHUS

Bageste strukturpakningssæt

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

222-3910: 126,82 mm indvendig diameter krumtapaksel tætning
222-3910: 126,82 mm indvendig diameter krumtapaksel tætningAntal: 1
239-0583: 0,35 mm tyk motorpakning
239-0583: 0,35 mm tyk motorpakningAntal: 1
247-1876: 160,00 mm indvendig diameter tætning
247-1876: 160,00 mm indvendig diameter tætningAntal: 1
2A-1162: 4,5 mm tyk pakning til svinghjulshus
2A-1162: 4,5 mm tyk pakning til svinghjulshusAntal: 1
214-7566: 8,92 mm indvendig diameter gummi O-ring tætning
214-7566: 8,92 mm indvendig diameter gummi O-ring tætningAntal: 2
238-5082: 23,47 mm indvendig diameter O-ringstætning
238-5082: 23,47 mm indvendig diameter O-ringstætningAntal: 2
Viser 1 til 6 af 6
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 460-1450

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 460-1450

SKOVBRUGSPRODUKTER

TK370

LEDDELT LASTVOGN MED TIPPELAD

D250D

GUMMIHJULSLÆSSER

IT62G IT62H IT38G IT38F IT38G II

CHALLENGER

MT865

LARVEBÅNDSDOZER

D6R D6R STD

GRAVEMASKINE

E110B

UDSLÆBNINGSTRAKTOR MED HJUL

545C 535C

HJULDOZER

938G II 950G II 938G 938F 950G 960F 962H 950F 962G 950H 950F II

MOTORGRADER

120H 120H NA

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert