HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett460-1450: KIT-PAKNING TIL SVINGHJULSHUS
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett
460-1450: KIT-PAKNING TIL SVINGHJULSHUS
460-1450: KIT-PAKNING TIL SVINGHJULSHUS

Pakningssett for bakre struktur

Merke: Cat

Produktbilder
460-1450: KIT-PAKNING TIL SVINGHJULSHUS
460-1450: KIT-PAKNING TIL SVINGHJULSHUS
460-1450: KIT-PAKNING TIL SVINGHJULSHUS

Pakningssett for bakre struktur

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

222-3910: 126,82 mm veivakseltetning med innvendig diameter
222-3910: 126,82 mm veivakseltetning med innvendig diameterAntall: 1
238-5082: 23,47 mm innvendig diameter O-ringtetning
238-5082: 23,47 mm innvendig diameter O-ringtetningAntall: 2
239-0583: 0,35 mm tykk motorpakning
239-0583: 0,35 mm tykk motorpakningAntall: 1
247-1876: 160,00 mm tetning med innvendig diameter
247-1876: 160,00 mm tetning med innvendig diameterAntall: 1
214-7566: 8,92 mm innvendig diameter gummi O-ring tetning
214-7566: 8,92 mm innvendig diameter gummi O-ring tetningAntall: 2
2A-1162: 4,5 mm tykk pakning for svinghjulhus
2A-1162: 4,5 mm tykk pakning for svinghjulhusAntall: 1
Viser 1 til 6 av 6
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 460-1450

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 460-1450

GRAVEMASKIN

E110B

CHALLENGER

MT865

HJULGÅENDE LUNNETRAKTOR

545C 535C

HJULDOSER

938G II 950G II 938G 938F 950G 960F 962H 950F 962G 950H 950F II

BULLDOSER

D6R D6R STD

RAMMESTYRT DUMPER

D250D

SKOGSDRIFTPRODUKTER

TK370

INNEBYGD REDSKAPSBÆRER

IT62G IT62H IT38G IT38F IT38G II

VEIHØVEL

120H 120H NA

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert