HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikPakningssæt til cylinder465-6275: Indstil-HYDRAULISK CYLINDER pakning
Hjem
Opgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikPakningssæt til cylinder
465-6275: Indstil-HYDRAULISK CYLINDER pakning
465-6275: Indstil-HYDRAULISK CYLINDER pakning

SÆT-PAKNING TIL HYDRAULISK CYLINDER

Mærke: Cat

Produktbilleder
465-6275: Indstil-HYDRAULISK CYLINDER pakning
465-6275: Indstil-HYDRAULISK CYLINDER pakning

SÆT-PAKNING TIL HYDRAULISK CYLINDER

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

465-6281: SEAL-WIPER
465-6281: SEAL-WIPERAntal: 1
465-6282: SEAL-U-CUP
465-6282: SEAL-U-CUPAntal: 1
465-6285: SLITAGERING
465-6285: SLITAGERINGAntal: 1
465-6286: 260 mm indvendig diameter backup-ring
465-6286: 260 mm indvendig diameter backup-ringAntal: 1
465-6291: RING-SLITAGE
465-6291: RING-SLITAGEAntal: 2
465-6292: SLIDRING
465-6292: SLIDRINGAntal: 1
506-5721: PAKNING-O-RING
506-5721: PAKNING-O-RINGAntal: 1
465-6255: Hydraulic Cylinder Wiper Seal
465-6255: Hydraulic Cylinder Wiper SealAntal: 1
465-6283: SEAL-BUFFER
465-6283: SEAL-BUFFERAntal: 1
465-6289: 222mm Inner Diameter Contamination Seal
465-6289: 222mm Inner Diameter Contamination SealAntal: 2
465-6290: Hydraulic Cylinder Piston Seal
465-6290: Hydraulic Cylinder Piston SealAntal: 1
465-6295: O-RINGSPAKNING
465-6295: O-RINGSPAKNINGAntal: 1
465-6220: Pakdåsepakning til skovlcylinder med indvendig diameter på 225 mm
465-6220: Pakdåsepakning til skovlcylinder med indvendig diameter på 225 mmAntal: 1
Viser 1 til 13 af 13
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 465-6275
Material: Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber,Carbon Steel,Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic,Teflon Plastic
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 465-6275

PRODUKTER TIL UDVIDET MINEDRIFT

6050 FS 6015 6040 FS 6060 FS

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert