ホームアップグレードおよび修理キット修理およびサービス キット油圧システムシリンダシールキット465-6275: キット油圧シリンダーシール
ホームアップグレードおよび修理キット修理およびサービス キット油圧システムシリンダシールキット465-6275: キット油圧シリンダーシール
465-6275: キット油圧シリンダーシール

油圧シリンダ シール キット

ブランド: Cat

製品画像
465-6275: キット油圧シリンダーシール
465-6275: キット油圧シリンダーシール

油圧シリンダ シール キット

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
このキットに含まれる部品

利用可能な結果がありません。

465-6255: 油圧シリンダ ワイパ シール
465-6255: 油圧シリンダ ワイパ シール数量: 1
465-6289: 内径222 mm汚染防止用シール
465-6289: 内径222 mm汚染防止用シール数量: 2
465-6283: SEAL-BUFFER
465-6283: SEAL-BUFFER数量: 1
465-6281: SEAL-WIPER
465-6281: SEAL-WIPER数量: 1
465-6292: 外径230 mm摩耗リング
465-6292: 外径230 mm摩耗リング数量: 1
465-6291: 外径230 mm摩耗リング
465-6291: 外径230 mm摩耗リング数量: 2
465-6282: SEAL-U-CUP
465-6282: SEAL-U-CUP数量: 1
465-6285: 内径170 mmウェア リング
465-6285: 内径170 mmウェア リング数量: 1
465-6286: 内径260 mmバックアップリング
465-6286: 内径260 mmバックアップリング数量: 1
506-5721: Oリング シール
506-5721: Oリング シール数量: 1
465-6295: Oリング シール
465-6295: Oリング シール数量: 1
465-6290: 油圧シリンダ ピストン シール
465-6290: 油圧シリンダ ピストン シール数量: 1
465-6220: 内径225mmバケット シリンダ パッキン押さえ シール
465-6220: 内径225mmバケット シリンダ パッキン押さえ シール数量: 1
13の1~13を表示中
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号465-6275の仕様
Material: Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber,Carbon Steel,Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic,Teflon Plastic
さらに表示
部品番号465-6275と互換性のあるモデル

油圧ショベル

6050 FS 6015 6040 FS 6060 FS

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み