InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioSistema hidráulicokits de sellos de cilindros465-6275: KIT DE SELLO DE CILINDRO HIDRÁULICO
Inicio
Kits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioSistema hidráulicokits de sellos de cilindros
465-6275: KIT DE SELLO DE CILINDRO HIDRÁULICO
465-6275: KIT DE SELLO DE CILINDRO HIDRÁULICO

JUEGO DE SELLO DE CILINDRO HIDRÁULICO

Marca: Cat

Imágenes del producto
465-6275: KIT DE SELLO DE CILINDRO HIDRÁULICO
465-6275: KIT DE SELLO DE CILINDRO HIDRÁULICO

JUEGO DE SELLO DE CILINDRO HIDRÁULICO

Marca: Cat

Revise el precio
Revise el precio
Inicie sesión para ver su precio de cliente
Información de la garantía
Política de devoluciones
Piezas incluidas en este kit

No hay resultados disponibles.

465-6255: SELLO: LIMPIAPARABRISAS
465-6255: SELLO: LIMPIAPARABRISASCantidad: 1
465-6283: SEAL-BUFFER
465-6283: SEAL-BUFFERCantidad: 1
465-6289: 222mm Inner Diameter Contamination Seal
465-6289: 222mm Inner Diameter Contamination SealCantidad: 2
465-6281: SEAL-WIPER
465-6281: SEAL-WIPERCantidad: 1
465-6282: SEAL-U-CUP
465-6282: SEAL-U-CUPCantidad: 1
465-6285: ANILLO: DESGASTE
465-6285: ANILLO: DESGASTECantidad: 1
465-6286: Anillo de respaldo de 260 mm de diámetro interior
465-6286: Anillo de respaldo de 260 mm de diámetro interiorCantidad: 1
465-6291: ANILLO: DESGASTE
465-6291: ANILLO: DESGASTECantidad: 2
465-6292: ANILLO: DESGASTE
465-6292: ANILLO: DESGASTECantidad: 1
506-5721: SELLO ANULAR
506-5721: SELLO ANULARCantidad: 1
465-6290: Hydraulic Cylinder Piston Seal
465-6290: Hydraulic Cylinder Piston SealCantidad: 1
465-6295: SELLO ANULAR
465-6295: SELLO ANULARCantidad: 1
465-6220: Diámetro interior del cilindro del cucharón de 225 mm Sello del prensaestopas
465-6220: Diámetro interior del cilindro del cucharón de 225 mm Sello del prensaestopasCantidad: 1
Se muestran 1 a 13 de 13
DescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 465-6275
Material: Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber,Carbon Steel,Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic,Teflon Plastic
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 465-6275

PRODUCTOS DE MINERÍA EXPANDIDOS

6050 FS 6015 6040 FS 6060 FS

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto