HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer4B-7335: 3/8" bremseluft over hydraulisk cylinderskrue
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer4B-7335: 3/8" bremseluft over hydraulisk cylinderskrue
4B-7335: 3/8" bremseluft over hydraulisk cylinderskrue

Cat® 3/8" Brake Air Over Hydraulic Cylinder Slotted Flat Head Screw allows for secure fastening by fitting into the corresponding hole for Mounting

Mærke: Cat

Produktbilleder
4B-7335: 3/8" bremseluft over hydraulisk cylinderskrue
4B-7335: 3/8" bremseluft over hydraulisk cylinderskrue
4B-7335: 3/8" bremseluft over hydraulisk cylinderskrue
4B-7335: 3/8" bremseluft over hydraulisk cylinderskrue
4B-7335: 3/8" bremseluft over hydraulisk cylinderskrue

Cat® 3/8" Brake Air Over Hydraulic Cylinder Slotted Flat Head Screw allows for secure fastening by fitting into the corresponding hole for Mounting

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 4B-7335

Måleenheder

USMetrisk
Materiale: Blandet legering: Metal
Thread Size (in): 0.015
Thread Size (mm): 0.375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x24
Coating: Zinc
Bolt Length (mm): 31,75
Grip Length (in): 0,313
Bolt Length (in): 1.25
Grip Length (mm): 7,96
Class or Grade: ASME B18.6.3 (60 ksi)
Bolt Type: Countersunk (Flat)
Hand of Thread: RH
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 4B-7335

UDSLÆBNINGSTRAKTOR MED HJUL

528B 530B 528 518 120C FB518

UDSLÆBNINGSTRAKTOR PÅ LARVEBÅND

518 528 120C 125C 518

HJULLÆSSER

920 930

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet