Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్ఫాస్టెనర్‌లుబోల్ట్స్ & స్క్రూలు4B-7335: 3/8" బ్రేక్ ఎయిర్ ఓవర్ హైడ్రాలిక్ సిలిండర్ స్క్రూ
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్ఫాస్టెనర్‌లుబోల్ట్స్ & స్క్రూలు4B-7335: 3/8" బ్రేక్ ఎయిర్ ఓవర్ హైడ్రాలిక్ సిలిండర్ స్క్రూ
4B-7335: 3/8" బ్రేక్ ఎయిర్ ఓవర్ హైడ్రాలిక్ సిలిండర్ స్క్రూ

Cat® 3/8" Brake Air Over Hydraulic Cylinder Slotted Flat Head Screw allows for secure fastening by fitting into the corresponding hole for Mounting

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
4B-7335: 3/8" బ్రేక్ ఎయిర్ ఓవర్ హైడ్రాలిక్ సిలిండర్ స్క్రూ
4B-7335: 3/8" బ్రేక్ ఎయిర్ ఓవర్ హైడ్రాలిక్ సిలిండర్ స్క్రూ
4B-7335: 3/8" బ్రేక్ ఎయిర్ ఓవర్ హైడ్రాలిక్ సిలిండర్ స్క్రూ
4B-7335: 3/8" బ్రేక్ ఎయిర్ ఓవర్ హైడ్రాలిక్ సిలిండర్ స్క్రూ
4B-7335: 3/8" బ్రేక్ ఎయిర్ ఓవర్ హైడ్రాలిక్ సిలిండర్ స్క్రూ

Cat® 3/8" Brake Air Over Hydraulic Cylinder Slotted Flat Head Screw allows for secure fastening by fitting into the corresponding hole for Mounting

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 4B-7335 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మెటీరియల్: అలాయ్ మిక్స్డ్: మెటల్
Thread Size (in): 0.015
Thread Size (mm): 0.375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x24
Coating: Zinc
Bolt Length (mm): 31.75
Grip Length (in): 0.313
Bolt Length (in): 1.25
Grip Length (mm): 7.96
Class or Grade: ASME B18.6.3 (60 ksi)
Bolt Type: Countersunk (Flat)
Hand of Thread: RH
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 4B-7335కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్-రకం గల లోడర్

920 930

వీల్-రకం గల స్కిడర్

528B 530B 528 518 120C FB518

ట్రాక్-రకం గల స్కిడర్

518 528 120C 125C 518

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది