Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty4B-7335: Śruba siłownika hamulca pneumatyczno-hydraulicznego 3/8
Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty4B-7335: Śruba siłownika hamulca pneumatyczno-hydraulicznego 3/8
4B-7335: Śruba siłownika hamulca pneumatyczno-hydraulicznego 3/8

Cat® 3/8" Brake Air Over Hydraulic Cylinder Slotted Flat Head Screw allows for secure fastening by fitting into the corresponding hole for Mounting

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
4B-7335: Śruba siłownika hamulca pneumatyczno-hydraulicznego 3/8
4B-7335: Śruba siłownika hamulca pneumatyczno-hydraulicznego 3/8
4B-7335: Śruba siłownika hamulca pneumatyczno-hydraulicznego 3/8
4B-7335: Śruba siłownika hamulca pneumatyczno-hydraulicznego 3/8
4B-7335: Śruba siłownika hamulca pneumatyczno-hydraulicznego 3/8

Cat® 3/8" Brake Air Over Hydraulic Cylinder Slotted Flat Head Screw allows for secure fastening by fitting into the corresponding hole for Mounting

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 4B-7335

Jednostki miary

USAMetryczny
materiał: Stop mieszany: Metal
Thread Size (in): 0.015
Thread Size (mm): 0.375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x24
Coating: Zinc
Bolt Length (mm): 31,75
Grip Length (in): 0,313
Bolt Length (in): 1.25
Grip Length (mm): 7,96
Class or Grade: ASME B18.6.3 (60 ksi)
Bolt Type: Countersunk (Flat)
Hand of Thread: RH
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 4B-7335

KOŁOWE CIĄGNIKI DO ZRYWKI LEŚNEJ

528B 530B 528 518 120C FB518

GĄSIENICOWE CIĄGNIKI DO ZRYWKI LEŚNEJ

518 528 120C 125C 518

ŁADOWARKI KOŁOWE

920 930

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione