HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikPakningssæt til cylinder4I-8913: SÆT-HYDRAULISK CYLINDERTÆTNING Standard størrelse
Hjem
Opgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikPakningssæt til cylinder
4I-8913: SÆT-HYDRAULISK CYLINDERTÆTNING Standard størrelse
4I-8913: SÆT-HYDRAULISK CYLINDERTÆTNING Standard størrelse

Cat® pakningssæt til hydrauliske cylindere indeholder alle pakninger, der kræves til en komplet genforsegling af hydraulisk cylinder med nominel standardcylinderboring (op til maks. 0,25 mm (0,010 IN))

Mærke: Cat

Produktbilleder
4I-8913: SÆT-HYDRAULISK CYLINDERTÆTNING Standard størrelse
4I-8913: SÆT-HYDRAULISK CYLINDERTÆTNING Standard størrelse

Cat® pakningssæt til hydrauliske cylindere indeholder alle pakninger, der kræves til en komplet genforsegling af hydraulisk cylinder med nominel standardcylinderboring (op til maks. 0,25 mm (0,010 IN))

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

096-3468: SEAL-U-CAP
096-3468: SEAL-U-CAPAntal: 1
096-3467: 75 mm indvendig diameter backup ring
096-3467: 75 mm indvendig diameter backup ringAntal: 1
096-3469: RING BUFFER
096-3469: RING BUFFERAntal: 1
095-1627: O-RINGSPAKNING
095-1627: O-RINGSPAKNINGAntal: 2
099-0660: 100,2mm ID cylinder spændering
099-0660: 100,2mm ID cylinder spænderingAntal: 3
116-3388: SEAL
116-3388: SEALAntal: 1
6I-6910: PAKNING
6I-6910: PAKNINGAntal: 1
9X-7301: 2-delt pakning med boringsdiameter på 110 mm
9X-7301: 2-delt pakning med boringsdiameter på 110 mmAntal: 1
093-1629: RING
093-1629: RINGAntal: 1
093-1603: RING WEAR
093-1603: RING WEARAntal: 1
095-1674: 109,4 mm indre diameter O-ring tætning
095-1674: 109,4 mm indre diameter O-ring tætningAntal: 1
Viser 1 til 11 af 11
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 4I-8913

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 4I-8913

GRAVEMASKINE

312-A 311-A

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert