StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze4I-8913: Dichtringsatz für Hydraulikzylinder, Standardgrösse
Startseite
Nachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze
4I-8913: Dichtringsatz für Hydraulikzylinder, Standardgrösse
4I-8913: Dichtringsatz für Hydraulikzylinder, Standardgrösse

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Produktbilder
4I-8913: Dichtringsatz für Hydraulikzylinder, Standardgrösse
4I-8913: Dichtringsatz für Hydraulikzylinder, Standardgrösse

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

116-3388: Einpressabstreifring
116-3388: EinpressabstreifringAnzahl: 1
6I-6910: DICHTUNG
6I-6910: DICHTUNGAnzahl: 1
9X-7301: 110 mm Bohrungsdurchmesser 2-teilige Dichtung
9X-7301: 110 mm Bohrungsdurchmesser 2-teilige DichtungAnzahl: 1
096-3468: U-Ring-Stangendichtung
096-3468: U-Ring-StangendichtungAnzahl: 1
096-3467: 75 mm Innendurchmesser Sicherungsring
096-3467: 75 mm Innendurchmesser SicherungsringAnzahl: 1
096-3469: Anschlagdichtung
096-3469: AnschlagdichtungAnzahl: 1
099-0660: 100,2 mm Innendurchmesser Zylinder-Stützring
099-0660: 100,2 mm Innendurchmesser Zylinder-StützringAnzahl: 3
095-1627: O-RING
095-1627: O-RINGAnzahl: 2
093-1629: RING
093-1629: RINGAnzahl: 1
093-1603: VERSCHLEISSRING
093-1603: VERSCHLEISSRINGAnzahl: 1
095-1674: 109,4 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
095-1674: 109,4 mm Innendurchmesser O-Ring-DichtungAnzahl: 1
Anzeige von 1 bis 11 von 11
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 4I-8913

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 4I-8913

BAGGER

312-A 311-A

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt