4I-8913: KIT GUARNIZIONE CILINDRO IDRAULICO Dimensione standard
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneIdraulicaKit tenute cilindro4I-8913: KIT GUARNIZIONE CILINDRO IDRAULICO Dimensione standard
Home4I-8913: KIT GUARNIZIONE CILINDRO IDRAULICO Dimensione standard

4I-8913: KIT GUARNIZIONE CILINDRO IDRAULICO Dimensione standard

I kit di guarnizioni per cilindri idraulici Cat® contengono tutte le guarnizioni necessarie per una risigillatura standard completa (fino a 0,25 mm Max (0,010 pollici)) alesaggio cilindro idraulico

Marchio: Cat

Immagini del prodotto

4I-8913: KIT GUARNIZIONE CILINDRO IDRAULICO Dimensione standard

4I-8913: KIT GUARNIZIONE CILINDRO IDRAULICO Dimensione standard

I kit di guarnizioni per cilindri idraulici Cat® contengono tutte le guarnizioni necessarie per una risigillatura standard completa (fino a 0,25 mm Max (0,010 pollici)) alesaggio cilindro idraulico

Marchio: Cat

Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

093-1603: RING WEAR

Quantità: 1

093-1629: ANELLO

Quantità: 1

095-1627: Anello di tenuta in NBR 90A 5,7 x 99,6 mm

Quantità: 2

095-1674: Anello di tenuta del diametro interno di 109,4 mm

Quantità: 1

096-3467: Anello di spallamento diametro interno 75 mm

Quantità: 1

096-3468: SEAL-U-CAP

Quantità: 1

096-3469: RING BUFFER

Quantità: 1

099-0660: Anello di spallamento del cilindro del diametro interno 100,2 mm

Quantità: 3

116-3388: SEAL

Quantità: 1

6I-6910: TENUTA

Quantità: 1

9X-7301: 2-diametro foro 110 mm Guarnizione a labbro

Quantità: 1

Visualizzazione da 1 a 11 di 11

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito