Hjem4M-0804: Compression Spring
Hjem4M-0804: Compression Spring
4M-0804: Compression Spring

Outside Diameter: 1 in

Mærke: Cat

Produktbilleder
4M-0804: Compression Spring
4M-0804: Compression Spring
Kontakt din forhandler for at få udskiftningsmuligheder.

Outside Diameter: 1 in

Mærke: Cat

AFBRUDT
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 4M-0804

Machine hooks are made from the end coils of the spring by bending the end of the wire out to create the hook or loop. Crossover hooks are made from the end coils of the spring but are bent straight down the center of the spring first before then bending the wire out to create the hook or loop. This is a more stable hook than the machine hook.

Vis mere
Specifikationer for reservedelsnummer 4M-0804
Outside Diameter (OD) - A (in): 1
Wire Diameter - C (in): 0,156
Length - B (in): 5 5/8
Material: Alloy Steel
Spring Type: Compression
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 4M-0804

LARVEBÅNDSLÆSSER

977H

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet