Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

Domů4M-0804: Kompresní pružina
Domů4M-0804: Kompresní pružina
4M-0804: Kompresní pružina

Vnější průměr: 1 in

Značka: Cat

Obrázky produktů
4M-0804: Kompresní pružina
4M-0804: Kompresní pružina
Náhradní možnosti vám sdělí prodejce společnosti.

Vnější průměr: 1 in

Značka: Cat

ZRUŠENO
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Popis součásti číslo 4M-0804

Závěsné háky jsou vyrobeny z koncových vinutí pružiny ohnutím konce drátu a vytvořením háku nebo smyčky. Křížové háky jsou vyrobeny z koncových vinutí pružiny, ale jsou nejdříve ohnuty přímo do středu pružiny před ohnutím drátu ven a vytvořením háku nebo smyčky. Tento hák je stabilnější než závěsný hák.

Zobrazit více
Specifikace součásti číslo 4M-0804
Typ pružiny: Tlačné
Délka – B (in): 5 5/8
Vnější průměr (OD) – A (in): 1
Průměr vodiče – C (in): 0,156
Material: Alloy Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 4M-0804

PÁSOVÝ NAKLADAČ

977H

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno