Trang chủ4M-0804: Compression Spring
Trang chủ4M-0804: Compression Spring
4M-0804: Compression Spring

Outside Diameter: 1 in

Nhãn hiệu: Cat

Hình ảnh Sản phẩm
4M-0804: Compression Spring
4M-0804: Compression Spring
Liên hệ đại lý của bạn để có các lựa chọn thay thế.

Outside Diameter: 1 in

Nhãn hiệu: Cat

NGƯNG SẢN XUẤT
Thông Tin Bảo Hành
chính sách hoàn trả
Sơ đồMô tảThông số kỹ thuậtCác kiểu tương thích
Mô tả về số linh kiện 4M-0804

Machine hooks are made from the end coils of the spring by bending the end of the wire out to create the hook or loop. Crossover hooks are made from the end coils of the spring but are bent straight down the center of the spring first before then bending the wire out to create the hook or loop. This is a more stable hook than the machine hook.

Xem Thêm
Thông số kỹ thuật ứng với số linh kiện 4M-0804
Outside Diameter (OD) - A (in): 1
Wire Diameter - C (in): 0,156
Length - B (in): 5 5/8
Material: Alloy Steel
Spring Type: Compression
Xem Thêm
kiểu tương thích với số linh kiện 4M-0804

MÁY CHẤT TẢI BÁNH XÍCH

977H

Xem Thêm
PhímPhím
Lắp tại nhà máy

Linh kiện này được thiết kế để lắp vừa thiết bị Cat của bạn dựa trên các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

Mọi thay đổi so với cấu hình của nhà sản xuất có thể dẫn tới kết quả là sản phẩm không lắp vừa với thiết bị Cat của bạn. Vui lòng tham khảo Đại lý Cat của bạn trước khi thanh toán để đảm bảo rằng linh kiện này phù hợp với thiết bị Cat của bạn trong điều kiện hiện tại và cấu hình giả định của chúng. Chỉ số này không đảm bảo tính tương thích với tất cả các linh kiện.

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế