HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer4S-5845: 12-punkts hovedbolte
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer4S-5845: 12-punkts hovedbolte
4S-5845: 12-punkts hovedbolte

Tomme

Mærke: Cat

Produktbilleder
4S-5845: 12-punkts hovedbolte
4S-5845: 12-punkts hovedbolte

Tomme

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 4S-5845

Måleenheder

USMetrisk
Bolt Length (in): 6.5
Flange Diameter (in): 0,47
Bolt Length (mm): 165,1
Boltype: 12-punkts hovedbolte
Grip Length (in): 5,125
Grip Length (mm): 130,18
Materiale: STÅL,Kulstål
Thread Size (in): 0.012
Thread Size (mm): 0.3125
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/16x18
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 4S-5845

HJULLÆSSER

980B 980

MOTORGRADER

12G 14H NA 130G 120G 160G 140G 16H NA 12F 14H 14G 16H 14E 16G

RIPPER SCARIFIER

130G 140G 12G 16G

GUMMIHJULSSCRAPER

627 621 657 657B

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet