होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरफ़ासनरबोल्ट और स्क्रू4S-5845: 12 पॉइंट हेड बोल्ट
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरफ़ासनरबोल्ट और स्क्रू
4S-5845: 12 पॉइंट हेड बोल्ट
4S-5845: 12 पॉइंट हेड बोल्ट

12 पॉइंट हेड बोल्ट

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
4S-5845: 12 पॉइंट हेड बोल्ट
4S-5845: 12 पॉइंट हेड बोल्ट

12 पॉइंट हेड बोल्ट

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
4S-5845 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 4S-5845 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
बोल्ट की लंबाई (in): 6.5
फ़्लैंज व्यास (in): 0.47
Bolt Length (mm): 165.1
बोल्ट का प्रकार: 12 पॉइंट हेड बोल्ट
ग्रिप की लंबाई (in): 5.125
Grip Length (mm): 130.18
सामग्री: स्टील,कार्बन स्टील
Thread Size (in): 0.012
Thread Size (mm): 0.3125
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/16x18
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
अधिक देखें
पार्ट नंबर 4S-5845 के लिए संगत मॉडल

व्हील डोज़र

980B 980

व्हील ट्रैक्टर-स्क्रेपर

627 621 657 657B

मोटर ग्रेडर

12G 14H NA 130G 120G 160G 140G 16H NA 12F 14H 14G 16H 14E 16G

RIPPER SCARIFIER

130G 140G 12G 16G

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें