Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ4S-5845: 12ポイント ヘッド ボルト
ホーム
金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ
4S-5845: 12ポイント ヘッド ボルト
4S-5845: 12ポイント ヘッド ボルト

インチ

ブランド: Cat

製品画像
4S-5845: 12ポイント ヘッド ボルト
4S-5845: 12ポイント ヘッド ボルト

インチ

ブランド: Cat

価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
4S-5845の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号4S-5845の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
Bolt Length (in): 6.5
Flange Diameter (in): 0.47
Bolt Length (mm): 165.1
ボルト形式: 12ポイント ヘッド ボルト
Grip Length (in): 5.125
Grip Length (mm): 130.18
マテリアル: 炭素鋼,鋼
Thread Size (in): 0.012
Thread Size (mm): 0.3125
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/16x18
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
さらに表示
部品番号4S-5845と互換性のあるモデル

ホイールドーザ

980B 980

ホイールトラクタスクレーパ

627 621 657 657B

RIPPER SCARIFIER

130G 140G 12G 16G

モータグレーダ

12G 14H NA 130G 120G 160G 140G 16H NA 12F 14H 14G 16H 14E 16G

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください