HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikPakningssæt til cylinder501-6706: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT
Hjem
Opgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikPakningssæt til cylinder
501-6706: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT
501-6706: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT

Cat® pakningssæt til hydrauliske cylindere indeholder alle pakninger, der kræves til en komplet genforsegling af hydraulisk cylinder med nominel standardcylinderboring (op til maks. 0,25 mm (0,010 IN))

Mærke: Cat

Produktbilleder
501-6706: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT
501-6706: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT
501-6706: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT
501-6706: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT
501-6706: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT

Cat® pakningssæt til hydrauliske cylindere indeholder alle pakninger, der kræves til en komplet genforsegling af hydraulisk cylinder med nominel standardcylinderboring (op til maks. 0,25 mm (0,010 IN))

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

340-9313: PAKNING-O-RING
340-9313: PAKNING-O-RINGAntal: 1
323-2470: 60 mm indvendig diameter slid leje
323-2470: 60 mm indvendig diameter slid lejeAntal: 1
478-4177: 70,2 mm udvendig diameter viskerforsegling
478-4177: 70,2 mm udvendig diameter viskerforseglingAntal: 1
343-8052: 110 mm boring diameter stempel slidring
343-8052: 110 mm boring diameter stempel slidringAntal: 2
340-6338: 89 mm stempeltætning med indvendig diameter
340-6338: 89 mm stempeltætning med indvendig diameterAntal: 1
340-9308: 60 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
340-9308: 60 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 1
338-2445: 11,4 mm bred cylinderstang U-Cup tætning
338-2445: 11,4 mm bred cylinderstang U-Cup tætningAntal: 1
Viser 1 til 7 af 7
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 501-6706

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 501-6706

RENDEGRAVER

428F 422F 434E 422E 434F 428E 422F2 434F2 427F2 428F2

HJULDOZER

926 924K 926M 924 930M 930

HJULLÆSSER

926

GUMMIHJULSSCRAPER

613G

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert