Caterpillar
Ingen foreslåtte resultater. Prøv igjen.
Registrer
Caterpillar

Søk etter delenummer eller -navn
HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettHydraulikkSylindertetningssett501-6706: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettHydraulikkSylindertetningssett
501-6706: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett
501-6706: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett

Cat®-tetningssett for hydraulisk sylinder inneholder alle komplett ny forsegling standard nominell (opptil 0,25 mm maks. (0,010 TOMMER) hydraulikksylinder i boring

Merke: Cat

Produktbilder
501-6706: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett
501-6706: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett
501-6706: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett
501-6706: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett
501-6706: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett

Cat®-tetningssett for hydraulisk sylinder inneholder alle komplett ny forsegling standard nominell (opptil 0,25 mm maks. (0,010 TOMMER) hydraulikksylinder i boring

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

338-2445: 11,4 mm bred sylinderstang U-Cup-tetning
338-2445: 11,4 mm bred sylinderstang U-Cup-tetningAntall: 1
340-9313: O-RINGSTETNING
340-9313: O-RINGSTETNINGAntall: 1
323-2470: 60 mm indre diameter slitasjelager
323-2470: 60 mm indre diameter slitasjelagerAntall: 1
478-4177: 70,2 mm utvendig diameter Vindusviskertetning
478-4177: 70,2 mm utvendig diameter VindusviskertetningAntall: 1
343-8052: 110 mm stempelslitasjering med boringsdiameter
343-8052: 110 mm stempelslitasjering med boringsdiameterAntall: 2
340-6338: 89 mm indre diameter stempelpakning
340-6338: 89 mm indre diameter stempelpakningAntall: 1
340-9308: 60 mm innvendig diameter tetning-O-ring
340-9308: 60 mm innvendig diameter tetning-O-ringAntall: 1
Viser 1 til 7 av 7
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 501-6706

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 501-6706

HJULLASTER

926

HJULDOSER

926 924K 926M 924 930M 930

SKRAPELASTER

613G

GRAVELASTER

428F 422F 434E 422E 434F 428E 422F2 434F2 427F2 428F2

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert