Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætVedligeholdelse519-1916: BESKYTTELSE MOD SPILD AF SÆT
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætVedligeholdelse519-1916: BESKYTTELSE MOD SPILD AF SÆT
519-1916: BESKYTTELSE MOD SPILD AF SÆT

Forøg hurtigt skovlkapaciteten til lette materialer.

Mærke: Cat

Produktbilleder
519-1916: BESKYTTELSE MOD SPILD AF SÆT
519-1916: BESKYTTELSE MOD SPILD AF SÆT
519-1916: BESKYTTELSE MOD SPILD AF SÆT

Forøg hurtigt skovlkapaciteten til lette materialer.

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

5P-7970: M8 sekskantet møtrik
5P-7970: M8 sekskantet møtrikAntal: 4
5D-8159: 32,00 mm lang ringstift
5D-8159: 32,00 mm lang ringstiftAntal: 2
299-3427: 20 mm indvendig diameter skive
299-3427: 20 mm indvendig diameter skiveAntal: 2
2Y-5829: M10 sekskantet møtrik
2Y-5829: M10 sekskantet møtrikAntal: 4
152-4241: STIFT
152-4241: STIFTAntal: 2
532-7787: LÅS
532-7787: LÅSAntal: 2
222-9151: 5 mm tyk hård skive
222-9151: 5 mm tyk hård skiveAntal: 8
6V-7688: M20 x 2,5 mm sekskantet låsemøtrik
6V-7688: M20 x 2,5 mm sekskantet låsemøtrikAntal: 2
6V-8337: M8-1,25 x 35 mm sekskantet kransbolt
6V-8337: M8-1,25 x 35 mm sekskantet kransboltAntal: 4
3E-4352: Skive med indvendig diameter på 8,8 mm
3E-4352: Skive med indvendig diameter på 8,8 mmAntal: 8
6V-3822: M10-1,5 x 35 mm sekskantbolt
6V-3822: M10-1,5 x 35 mm sekskantboltAntal: 4
6V-3532: M20X2,5 Gevind 60 mm lang bolt
6V-3532: M20X2,5 Gevind 60 mm lang boltAntal: 2
Viser 1 til 12 af 12
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 519-1916

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 519-1916

HJULLÆSSER

938M 926M 930M

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet