HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettVedlikehold519-1916: SETT-SPILL GUARD
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettVedlikehold
519-1916: SETT-SPILL GUARD
519-1916: SETT-SPILL GUARD

Øk skuffekapasiteten for lette materialer raskt.

Merke: Cat

Produktbilder
519-1916: SETT-SPILL GUARD
519-1916: SETT-SPILL GUARD
519-1916: SETT-SPILL GUARD

Øk skuffekapasiteten for lette materialer raskt.

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

5D-8159: 32,00 mm lang Lynch-tapp
5D-8159: 32,00 mm lang Lynch-tappAntall: 2
2Y-5829: M10 sekskantet mutter
2Y-5829: M10 sekskantet mutterAntall: 4
299-3427: Arandela de 20 mm de Diameter interior
299-3427: Arandela de 20 mm de Diameter interiorAntall: 2
5P-7970: M8 sekskantmutter
5P-7970: M8 sekskantmutterAntall: 4
152-4241: BOLT
152-4241: BOLTAntall: 2
532-7787: HENDEL
532-7787: HENDELAntall: 2
222-9151: 5 mm tykk hard skive
222-9151: 5 mm tykk hard skiveAntall: 8
6V-8337: M8-1,25 x 35 mm sekskanthodebolt
6V-8337: M8-1,25 x 35 mm sekskanthodeboltAntall: 4
6V-7688: M20 x 2,5 mm sekskantet festemutter
6V-7688: M20 x 2,5 mm sekskantet festemutterAntall: 2
6V-3532: M20X2,5 gjenge 60 mm lang bolt
6V-3532: M20X2,5 gjenge 60 mm lang boltAntall: 2
3E-4352: 8,8 mm skive med innvendig diameter
3E-4352: 8,8 mm skive med innvendig diameterAntall: 8
6V-3822: M10-1,5 x 35 mm skrue med sekskantet hode
6V-3822: M10-1,5 x 35 mm skrue med sekskantet hodeAntall: 4
Viser 1 til 12 av 12
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 519-1916

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 519-1916

HJULDOSER

938M 926M 930M

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert