HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeO-ringe521-6774: PAKNING-O-R-SEM
Hjem
Isenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeO-ringe
521-6774: PAKNING-O-R-SEM
521-6774: PAKNING-O-R-SEM

Mærke: Cat

Produktbilleder
521-6774: PAKNING-O-R-SEM
521-6774: PAKNING-O-R-SEM
521-6774: PAKNING-O-R-SEM
521-6774: PAKNING-O-R-SEM
521-6774: PAKNING-O-R-SEM

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 521-6774
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 521-6774

Måleenheder

USMetrisk
Cross Section Diameter (mm): 3,55
Cross Section Diameter (in): 0,14
Inside Diameter (mm): 32,5
Inside Diameter (in): 1,28
Materiale: Kulstål
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 521-6774

MOTORGRADER

140 GC 120 GC

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert