หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองซีล ปะเก็น และโอริงโอริง521-6774: ซีลโอริง SEM
หน้าแรก
ฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองซีล ปะเก็น และโอริงโอริง
521-6774: ซีลโอริง SEM
521-6774: ซีลโอริง SEM

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
521-6774: ซีลโอริง SEM
521-6774: ซีลโอริง SEM
521-6774: ซีลโอริง SEM
521-6774: ซีลโอริง SEM
521-6774: ซีลโอริง SEM

แบรนด์: Cat

ตรวจสอบราคา
ตรวจสอบราคา
ล็อกอินเพื่อดูราคาลูกค้าของคุณ
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 521-6774
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 521-6774

หน่วยวัด

USเมตริก
Cross Section Diameter (mm): 3.55
Cross Section Diameter (in): 0.14
Inside Diameter (mm): 32.5
Inside Diameter (in): 1.28
วัสดุ: เหล็กคาร์บอน
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 521-6774

รถเกรดดิน

140 GC 120 GC

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ