HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætElektronik587-5871: KONTROL Sæt
Hjem
Opgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætElektronik
587-5871: KONTROL Sæt
587-5871: KONTROL Sæt

Provides a base Remote Control Kit for the machine. This kit is required for both LOS and NLOS operation.

Mærke: Cat

Produktbilleder
587-5871: KONTROL Sæt
587-5871: KONTROL Sæt
587-5871: KONTROL Sæt
587-5871: KONTROL Sæt
587-5871: KONTROL Sæt

Provides a base Remote Control Kit for the machine. This kit is required for both LOS and NLOS operation.

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

362-2224: FILM – ADVARSEL CR
362-2224: FILM – ADVARSEL CRAntal: 5
3K-6168: Sekskantede kransbolte
3K-6168: Sekskantede kransbolteAntal: 4
586-7562: Two Wire Braid Hose
586-7562: Two Wire Braid HoseAntal: 1
588-3504: Harness Assembly
588-3504: Harness AssemblyAntal: 1
610-3544: HARNESS AS
610-3544: HARNESS ASAntal: 1
583-5738: Bracket Assembly
583-5738: Bracket AssemblyAntal: 1
583-5735: Bracket Assembly
583-5735: Bracket AssemblyAntal: 1
248-6981: M3-0,5 x 22 mm afrundet sekskantskrue med panhoved
248-6981: M3-0,5 x 22 mm afrundet sekskantskrue med panhovedAntal: 24
136-0156: 4,3 mm indvendig skive
136-0156: 4,3 mm indvendig skiveAntal: 4
297-1003: M8-1,25 x 45 mm unbrakohovedbolt
297-1003: M8-1,25 x 45 mm unbrakohovedboltAntal: 4
6V-8398: 16,03 mm udvendig diameter hydraulisk o-ring med front forsegling
6V-8398: 16,03 mm udvendig diameter hydraulisk o-ring med front forseglingAntal: 10
6V-9851: 13/16-16 x 13/16-16 gevind 90-graders albueadapter
6V-9851: 13/16-16 x 13/16-16 gevind 90-graders albueadapterAntal: 4
3C-6969: M3 x 0,5mm sekskantet møtrik
3C-6969: M3 x 0,5mm sekskantet møtrikAntal: 24
172-8591: M6 x 1 mm clips på møtrik
172-8591: M6 x 1 mm clips på møtrikAntal: 2
6V-9838: Tee-sovittimet
6V-9838: Tee-sovittimetAntal: 2
6V-7357: M6-1 x 25 mm sekskantet hovedbolt
6V-7357: M6-1 x 25 mm sekskantet hovedboltAntal: 4
4B-4863: Skive med indvendig diameter på 4,8 mm
4B-4863: Skive med indvendig diameter på 4,8 mmAntal: 4
344-5674: M8 x 1,25 mm unbrakotrik
344-5674: M8 x 1,25 mm unbrakotrikAntal: 12
5C-2890: M6 x 1 mm sekskantmøtrik
5C-2890: M6 x 1 mm sekskantmøtrikAntal: 1
5C-9553: M6-1 x 16mm unbrakohovedbolt
5C-9553: M6-1 x 16mm unbrakohovedboltAntal: 3
8T-0289: M5 sekskantet hovedbolt
8T-0289: M5 sekskantet hovedboltAntal: 4
7X-2537: M8-1,25 x 35 mm bolt med sekskanthoved
7X-2537: M8-1,25 x 35 mm bolt med sekskanthovedAntal: 5
8T-4121: 11 mm indvendig diameter skive
8T-4121: 11 mm indvendig diameter skiveAntal: 14
8T-4137: M10-1,5 x 20 mm bolt med sekskantet hoved
8T-4137: M10-1,5 x 20 mm bolt med sekskantet hovedAntal: 7
8T-4171: M6-1 x 12 mm bolt med sekskantet hoved
8T-4171: M6-1 x 12 mm bolt med sekskantet hovedAntal: 3
8T-4189: M8X1,25 gevind sekskantet hovedbolt
8T-4189: M8X1,25 gevind sekskantet hovedboltAntal: 12
8T-4970: M6-1 x 14 mm bolt med sekskantet hoved
8T-4970: M6-1 x 14 mm bolt med sekskantet hovedAntal: 2
372-6296: FILM
372-6296: FILMAntal: 1
424-4915: 24 volt forseglet belyst vippekontakt
424-4915: 24 volt forseglet belyst vippekontaktAntal: 1
8U-5467: SKIVE
8U-5467: SKIVEAntal: 4
590-1399: Bracket
590-1399: BracketAntal: 1
596-5069: Bracket
596-5069: BracketAntal: 1
Viser 1 til 32 af 95Indlæs mere
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 587-5871

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 587-5871

HJULDOZER

938M 926M 930M

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert