หน้าแรกชุดอัปเกรดและซ่อมแซมชุดซ่อมแซมและซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์587-5871: ชุดควบคุม
หน้าแรก
ชุดอัปเกรดและซ่อมแซมชุดซ่อมแซมและซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
587-5871: ชุดควบคุม
587-5871: ชุดควบคุม

Provides a base Remote Control Kit for the machine. This kit is required for both LOS and NLOS operation.

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
587-5871: ชุดควบคุม
587-5871: ชุดควบคุม
587-5871: ชุดควบคุม
587-5871: ชุดควบคุม
587-5871: ชุดควบคุม

Provides a base Remote Control Kit for the machine. This kit is required for both LOS and NLOS operation.

แบรนด์: Cat

ตรวจสอบราคา
ตรวจสอบราคา
ล็อกอินเพื่อดูราคาลูกค้าของคุณ
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
ชิ้นส่วนที่รวมอยู่ในชุดนี้

ไม่มีผลลัพธ์

362-2224: ฟิล์มเตือน CR
362-2224: ฟิล์มเตือน CRจำนวน: 5
586-7562: Two Wire Braid Hose
586-7562: Two Wire Braid Hoseจำนวน: 1
588-3504: Harness Assembly
588-3504: Harness Assemblyจำนวน: 1
610-3544: HARNESS AS
610-3544: HARNESS ASจำนวน: 1
583-5738: Bracket Assembly
583-5738: Bracket Assemblyจำนวน: 1
583-5735: Bracket Assembly
583-5735: Bracket Assemblyจำนวน: 1
136-0156: แหวนรองเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4.3มม
136-0156: แหวนรองเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4.3มมจำนวน: 4
6V-9838: อะแดปเตอร์ที
6V-9838: อะแดปเตอร์ทีจำนวน: 2
248-6981: สกรูหกเหลี่ยมหัวกลมนูน M3-0.5 x 22 มม.
248-6981: สกรูหกเหลี่ยมหัวกลมนูน M3-0.5 x 22 มม.จำนวน: 24
172-8591: คลิปบนน็อต M6 x 1 มม.
172-8591: คลิปบนน็อต M6 x 1 มม.จำนวน: 2
3K-6168: สลักหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม
3K-6168: สลักหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมจำนวน: 4
6V-8398: ซีลหน้าโอริงไฮดรอลิก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 16.03มม.
6V-8398: ซีลหน้าโอริงไฮดรอลิก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 16.03มม.จำนวน: 10
3C-6969: M3 x 0.5มม น็อตหกเหลี่ยม
3C-6969: M3 x 0.5มม น็อตหกเหลี่ยมจำนวน: 24
297-1003: สลักหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม M8-1.25 x 45มม
297-1003: สลักหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม M8-1.25 x 45มมจำนวน: 4
344-5674: น็อตหัวหกเหลี่ยม M8 x 1.25มม
344-5674: น็อตหัวหกเหลี่ยม M8 x 1.25มมจำนวน: 12
4B-4863: แหวนรองเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4.8 มม.
4B-4863: แหวนรองเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4.8 มม.จำนวน: 4
5C-2890: น็อตหกเหลี่ยม M6 x 1มม.
5C-2890: น็อตหกเหลี่ยม M6 x 1มม.จำนวน: 1
5C-9553: สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม M6-1 x 16 มม.
5C-9553: สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม M6-1 x 16 มม.จำนวน: 3
8T-4121: แหวนรองเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 11 มม.
8T-4121: แหวนรองเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 11 มม.จำนวน: 14
8T-4137: สลักหัวหกเหลี่ยม M10-1.5 x 20 มม.
8T-4137: สลักหัวหกเหลี่ยม M10-1.5 x 20 มม.จำนวน: 7
8T-4171: สลักหัวหกเหลี่ยม M6-1 x 12 มม.
8T-4171: สลักหัวหกเหลี่ยม M6-1 x 12 มม.จำนวน: 3
8T-4189: สลักหัวหกเหลี่ยมเกลียว M8X1.25
8T-4189: สลักหัวหกเหลี่ยมเกลียว M8X1.25จำนวน: 12
8T-0289: สลักเกลียวหกเหลี่ยม M5
8T-0289: สลักเกลียวหกเหลี่ยม M5จำนวน: 4
8T-4970: สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม M6-1 x 14มม
8T-4970: สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม M6-1 x 14มมจำนวน: 2
7X-2537: สลักหัวหกเหลี่ยม M8-1.25 x 35มม.
7X-2537: สลักหัวหกเหลี่ยม M8-1.25 x 35มม.จำนวน: 5
6V-7357: สลักหัวหกเหลี่ยม M6-1 x 25 มม.
6V-7357: สลักหัวหกเหลี่ยม M6-1 x 25 มม.จำนวน: 4
6V-9851: อะแดปเตอร์ท่อเลี้ยว 90 องศา เกลียว 13/16-16 X 13/16-16
6V-9851: อะแดปเตอร์ท่อเลี้ยว 90 องศา เกลียว 13/16-16 X 13/16-16จำนวน: 4
372-6296: ฟิล์ม
372-6296: ฟิล์มจำนวน: 1
424-4915: สวิตช์โยกเรืองแสงที่มีการซีล 24 โวลต์
424-4915: สวิตช์โยกเรืองแสงที่มีการซีล 24 โวลต์จำนวน: 1
8U-5467: แหวนรอง
8U-5467: แหวนรองจำนวน: 4
590-1399: Bracket
590-1399: Bracketจำนวน: 1
596-5069: Bracket
596-5069: Bracketจำนวน: 1
กำลังแสดง 1 ถึง 32 ของ 95โหลดเพิ่ม
คำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 587-5871

เรากำลังดำเนินการเพิ่มข้อมูลจำเพาะสำหรับชิ้นส่วนนี้

รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 587-5871

รถตักล้อยาง

938M 926M 930M

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน