Caterpillar

장비 선택

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

Caterpillar

장비 선택

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 선택

업그레이드 및 수리 키트수리 및 서비스 키트전자장치587-5871: 제어 키트
업그레이드 및 수리 키트수리 및 서비스 키트전자장치
587-5871: 제어 키트
587-5871: 제어 키트

Provides a base Remote Control Kit for the machine. This kit is required for both LOS and NLOS operation.

브랜드: Cat

제품 이미지
587-5871: 제어 키트
587-5871: 제어 키트
587-5871: 제어 키트
587-5871: 제어 키트
587-5871: 제어 키트

Provides a base Remote Control Kit for the machine. This kit is required for both LOS and NLOS operation.

브랜드: Cat

가격 확인
가격 확인
로그인 후 판매가 확인하기
이 키트에 포함된 부품

결과가 없습니다.

362-2224: FILM-WARN CR
362-2224: FILM-WARN CR수량: 5
3K-6168: No. 10 (.190)''-32 x 5/8'' Hex Socket Head Bolt
3K-6168: No. 10 (.190)''-32 x 5/8'' Hex Socket Head Bolt수량: 4
586-7562: Two Wire Braid Hose
586-7562: Two Wire Braid Hose수량: 1
588-3504: Harness Assembly
588-3504: Harness Assembly수량: 1
610-3544: HARNESS AS
610-3544: HARNESS AS수량: 1
583-5738: Bracket Assembly
583-5738: Bracket Assembly수량: 1
583-5735: Bracket Assembly
583-5735: Bracket Assembly수량: 1
248-6981: M3-0.5 x 22mm 둥근 팬 헤드 육각 나사
248-6981: M3-0.5 x 22mm 둥근 팬 헤드 육각 나사수량: 24
136-0156: 4.3 mm 내경 와셔
136-0156: 4.3 mm 내경 와셔수량: 4
6V-9838: Tee 어댑터
6V-9838: Tee 어댑터수량: 2
8T-0289: M5 육각 헤드 볼트
8T-0289: M5 육각 헤드 볼트수량: 4
297-1003: M8-1.25 x 45mm 육각 소켓 헤드 볼트
297-1003: M8-1.25 x 45mm 육각 소켓 헤드 볼트수량: 4
3C-6969: M3 x 0.5mm 육각 너트
3C-6969: M3 x 0.5mm 육각 너트수량: 24
8T-4121: 11mm 내경 와셔
8T-4121: 11mm 내경 와셔수량: 14
8T-4137: M10-1.5 x 20mm 육각 헤드 볼트
8T-4137: M10-1.5 x 20mm 육각 헤드 볼트수량: 7
8T-4171: M6-1 x 12mm 육각 헤드 볼트
8T-4171: M6-1 x 12mm 육각 헤드 볼트수량: 3
8T-4189: M8X1.25 나사 육각 헤드 볼트
8T-4189: M8X1.25 나사 육각 헤드 볼트수량: 12
8T-4970: M6-1 x 14 mm 육각 헤드 볼트
8T-4970: M6-1 x 14 mm 육각 헤드 볼트수량: 2
6V-7357: M6-1 x 25mm 육각 헤드 볼트
6V-7357: M6-1 x 25mm 육각 헤드 볼트수량: 4
172-8591: M6 x 1mm 클립 온 너트
172-8591: M6 x 1mm 클립 온 너트수량: 2
344-5674: M8 x 1.25mm 육각 너트
344-5674: M8 x 1.25mm 육각 너트수량: 12
6V-8398: 16.03 mm 외경 유압 오링 페이스 실
6V-8398: 16.03 mm 외경 유압 오링 페이스 실수량: 10
4B-4863: 4.8mm 내경 와셔
4B-4863: 4.8mm 내경 와셔수량: 4
5C-2890: M6 x 1 mm 육각 너트
5C-2890: M6 x 1 mm 육각 너트수량: 1
5C-9553: M6-1 x 16mm 육각 헤드 볼트
5C-9553: M6-1 x 16mm 육각 헤드 볼트수량: 3
6V-9851: 13/16-16 x 13/16-16 나사산 90도 엘보 어댑터
6V-9851: 13/16-16 x 13/16-16 나사산 90도 엘보 어댑터수량: 4
7X-2537: M8-1.25 x 35mm 육각 헤드 볼트
7X-2537: M8-1.25 x 35mm 육각 헤드 볼트수량: 5
197-7499: M4 육각 헤드 볼트
197-7499: M4 육각 헤드 볼트수량: 2
372-6296: FILM
372-6296: FILM수량: 1
424-4915: 24볼트 밀폐형 조명 로커 스위치
424-4915: 24볼트 밀폐형 조명 로커 스위치수량: 1
8U-5467: Washer
8U-5467: Washer수량: 4
590-1399: Bracket
590-1399: Bracket수량: 1
1-32/95 표시더보기
설명사양호환 모델
부품 번호 587-5871 사양

이 부품의 사양은 아직 준비 중입니다.

부품 번호 587-5871의 호환 가능 모델

휠 도저

938M 926M 930M

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료

전문가와 채팅하기