HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor598-5822: Installationssæt til topstykke
Hjem
Opgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor
598-5822: Installationssæt til topstykke
598-5822: Installationssæt til topstykke

Pakningssæt med enkelt topstykke

Mærke: Cat

Produktbilleder
598-5822: Installationssæt til topstykke
598-5822: Installationssæt til topstykke

Pakningssæt med enkelt topstykke

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse

Beskrivelse: • Dette sæt indeholder pakninger og tætninger til genopbygning og geninstallation af et enkelt topstykke. Dette sæt inkluderer turbo-pakninger, men inkluderer ikke brændstofindsprøjtningsdysepakningerne. Bestil et enkelt brændstofindsprøjtningstætningssæt efter behov. Egenskaber: • Vores sæt er designet med fokus på bekvemmelighed – for-pakket, bestilles med et enkelt reservedelsnummer og leveres i en enkelt kasse, hvilket sparer både tid og penge.

Beskrivelse: • Dette sæt indeholder pakninger og tætninger til genopbygning og geninstallation af et enkelt topstykke. Dette sæt inkluderer turbo-pakninger, men inkluderer ikke brændstofindsprøjtningsdysepakningerne. Bestil et enkelt brændstofindsprøjtningstætningssæt efter behov. Egenskaber: • Vores sæt er designet med fokus på bekvemmelighed – for-pakket, bestilles med et enkelt reservedelsnummer og leveres i en enkelt kasse, hvilket sparer både tid og penge.

Specifikationer
Specifikationer

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller
Kompatible modeller
Motor – Industriel
G3516B
Marine Produkter
G3520CG3520EG3516CG3516E
Vis mere
Motor – Industriel
G3516B
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

135-2651: Sikkerhedsventil med indvendig diameter på 36,20 mm
135-2651: Sikkerhedsventil med indvendig diameter på 36,20 mmAntal: 1
336-9992: Udstødningsmanifold spiralviklet tætning
336-9992: Udstødningsmanifold spiralviklet tætningAntal: 1
2J-0157: 15,47mm indvendig diameter tætning-O-ring
2J-0157: 15,47mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 2
6V-5101: 107,32 mm indvendig diameter O-ringstætning
6V-5101: 107,32 mm indvendig diameter O-ringstætningAntal: 1
4S-5898: O-ringspakning med indvendig diameter på 126,59 mm
4S-5898: O-ringspakning med indvendig diameter på 126,59 mmAntal: 1
5P-8068: 37,47 mm indvendig diameter O-ring tætning
5P-8068: 37,47 mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 1
214-7568: PAKNING-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: PAKNING-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)Antal: 1
5P-0840: O-ringspakning med indvendig diameter på 12,29 mm
5P-0840: O-ringspakning med indvendig diameter på 12,29 mmAntal: 2
591-7736: 1,98 mm tyk toppakning
591-7736: 1,98 mm tyk toppakningAntal: 1
133-1774: Dæksel///
133-1774: Dæksel///Antal: 1
206-5988: 44,14 mm indvendig diameter presseforsegling
206-5988: 44,14 mm indvendig diameter presseforseglingAntal: 2
203-7859: Pakning til ekstra vandpumpe
203-7859: Pakning til ekstra vandpumpeAntal: 1
6V-9769: 37,47 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
6V-9769: 37,47 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 2
125-1372: 13,87 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
125-1372: 13,87 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 1
296-5820: Tryk-på-plads-pakning til ventildæksel
296-5820: Tryk-på-plads-pakning til ventildækselAntal: 1
204-3506: 0,84 mm Thick Engine Exhaust Manifold Gasket
204-3506: 0,84 mm Thick Engine Exhaust Manifold GasketAntal: 1
8C-5196: 53,64 mm indvendig diameter O-ring tætning
8C-5196: 53,64 mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 2
095-1674: 109,4 mm indre diameter O-ring tætning
095-1674: 109,4 mm indre diameter O-ring tætningAntal: 1
144-5692: 0,17 mm tyk cylinderblokafstandspakning
144-5692: 0,17 mm tyk cylinderblokafstandspakningAntal: 1
3J-7354: O-ringspakning med indvendig diameter på 8,92 mm
3J-7354: O-ringspakning med indvendig diameter på 8,92 mmAntal: 2
420-0652: 15,60mm højde topstykke vandforsegling
420-0652: 15,60mm højde topstykke vandforseglingAntal: 4
420-0653: 27,60 mm udvendig diameter cylinderhoved vandforsegling
420-0653: 27,60 mm udvendig diameter cylinderhoved vandforseglingAntal: 4
Viser 1 til 22 af 22
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 598-5822

Beskrivelse: • Dette sæt indeholder pakninger og tætninger til genopbygning og geninstallation af et enkelt topstykke. Dette sæt inkluderer turbo-pakninger, men inkluderer ikke brændstofindsprøjtningsdysepakningerne. Bestil et enkelt brændstofindsprøjtningstætningssæt efter behov. Egenskaber: • Vores sæt er designet med fokus på bekvemmelighed – for-pakket, bestilles med et enkelt reservedelsnummer og leveres i en enkelt kasse, hvilket sparer både tid og penge.

Vis mere
Specifikationer for reservedelsnummer 598-5822

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 598-5822

MOTOR – INDUSTRIEL

G3516B

MARINE PRODUKTER

G3520C G3520E G3516C G3516E

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert