AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatMoottoritMoottorin tiivistesarjat598-5822: Sylinterikannen asennussarja
Aloitus
Päivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatMoottoritMoottorin tiivistesarjat
598-5822: Sylinterikannen asennussarja
598-5822: Sylinterikannen asennussarja

Yhden sylinterikannen tiivistesarja

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
598-5822: Sylinterikannen asennussarja
598-5822: Sylinterikannen asennussarja

Yhden sylinterikannen tiivistesarja

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Kuvaus
Kuvaus

Kuvaus: • Tämä sarja sisältää tiivisteet ja tiivisteet yhden sylinterikannen uudelleenrakentamiseen ja asentamiseen. Tämä sarja sisältää turbon tiivisteet, muttei pumppusuuttimen tiivisteitä. Tilaa yksittäinen polttoainesuuttimen tiivistesarja tarpeen mukaan. Ominaisuudet: • Sarjamme on suunniteltu käyttömukavuutta ajatellen - valmiiksi pakattuina, tilattu yhdellä osanumerolla ja toimitettu yhdessä laatikossa, mikä säästää aikaa ja rahaa.

Kuvaus: • Tämä sarja sisältää tiivisteet ja tiivisteet yhden sylinterikannen uudelleenrakentamiseen ja asentamiseen. Tämä sarja sisältää turbon tiivisteet, muttei pumppusuuttimen tiivisteitä. Tilaa yksittäinen polttoainesuuttimen tiivistesarja tarpeen mukaan. Ominaisuudet: • Sarjamme on suunniteltu käyttömukavuutta ajatellen - valmiiksi pakattuina, tilattu yhdellä osanumerolla ja toimitettu yhdessä laatikossa, mikä säästää aikaa ja rahaa.

Tekniset tiedot
Tekniset tiedot

Tämän osan teknisten tietojen lisääminen on yhä työn alla.

Yhteensopivat mallit
Yhteensopivat mallit
Moottori – Teollisuus
G3516B
Merituotteet
G3520CG3520EG3516CG3516E
Näytä enemmän
Moottori – Teollisuus
G3516B
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

135-2651: 36.20 mm sisähalkaisija paineenalennustiiviste
135-2651: 36.20 mm sisähalkaisija paineenalennustiivisteMäärä: 1
336-9992: Pakosarjan kierretiiviste
336-9992: Pakosarjan kierretiivisteMäärä: 1
591-7736: TIIVISTE-KANSI
591-7736: TIIVISTE-KANSIMäärä: 1
2J-0157: Tiivisteen O-rengas, sisähalkaisija 15,47 mm
2J-0157: Tiivisteen O-rengas, sisähalkaisija 15,47 mmMäärä: 2
6V-5101: 107,32mm sisähalkaisija tiiviste o-rengas
6V-5101: 107,32mm sisähalkaisija tiiviste o-rengasMäärä: 1
4S-5898: 126.59 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
4S-5898: 126.59 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
214-7568: STOR O-Ring Seal (SAE 9/16-18)
214-7568: STOR O-Ring Seal (SAE 9/16-18)Määrä: 1
5P-8068: 37.47 mm sisähalkaisija O-rengastiiviste
5P-8068: 37.47 mm sisähalkaisija O-rengastiivisteMäärä: 1
5P-0840: 12,29 mm:n sisähalkaisijan O-rengastiiviste
5P-0840: 12,29 mm:n sisähalkaisijan O-rengastiivisteMäärä: 2
296-5820: Venttiilin kannen puristimen tiiviste paikallaan
296-5820: Venttiilin kannen puristimen tiiviste paikallaanMäärä: 1
144-5692: 0,17 mm paksu sylinterilohkon välike tiiviste
144-5692: 0,17 mm paksu sylinterilohkon välike tiivisteMäärä: 1
204-3506: 0,84 mm paksu moottorin pakosarjan tiiviste
204-3506: 0,84 mm paksu moottorin pakosarjan tiivisteMäärä: 1
420-0652: 15,60 mm korkea sylinterikannen vesitiiviste
420-0652: 15,60 mm korkea sylinterikannen vesitiivisteMäärä: 4
420-0653: 27,60 mm:n ulkohalkaisijan sylinterikannen vesitiiviste
420-0653: 27,60 mm:n ulkohalkaisijan sylinterikannen vesitiivisteMäärä: 4
095-1674: 109,4 mm sisähalkaisija O-renkaan tiiviste
095-1674: 109,4 mm sisähalkaisija O-renkaan tiivisteMäärä: 1
3J-7354: 8.92 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
3J-7354: 8.92 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 2
8C-5196: 53,64 mm sisähalkaisijan O-rengastiiviste
8C-5196: 53,64 mm sisähalkaisijan O-rengastiivisteMäärä: 2
133-1774: 6.35mm Thick Single Cylinder Head Cover
133-1774: 6.35mm Thick Single Cylinder Head CoverMäärä: 1
206-5988: 44,14 mm:n sisähalkaisija puristustiiviste
206-5988: 44,14 mm:n sisähalkaisija puristustiivisteMäärä: 2
203-7859: Lisävesipumpun tiiviste
203-7859: Lisävesipumpun tiivisteMäärä: 1
125-1372: 13.87 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
125-1372: 13.87 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
6V-9769: 37.47 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
6V-9769: 37.47 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 2
Näyttää 1 - 22 / 22
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 598-5822 kuvaus

Kuvaus: • Tämä sarja sisältää tiivisteet ja tiivisteet yhden sylinterikannen uudelleenrakentamiseen ja asentamiseen. Tämä sarja sisältää turbon tiivisteet, muttei pumppusuuttimen tiivisteitä. Tilaa yksittäinen polttoainesuuttimen tiivistesarja tarpeen mukaan. Ominaisuudet: • Sarjamme on suunniteltu käyttömukavuutta ajatellen - valmiiksi pakattuina, tilattu yhdellä osanumerolla ja toimitettu yhdessä laatikossa, mikä säästää aikaa ja rahaa.

Näytä enemmän
Osanumeron 598-5822 tekniset tiedot

Tämän osan teknisten tietojen lisääminen on yhä työn alla.

Yhteensopivat mallit osanumerolle 598-5822

MOOTTORI – TEOLLISUUS

G3516B

MERITUOTTEET

G3520C G3520E G3516C G3516E

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa