HjemOpgraderings- og reparationssætOpgraderingssætFunktion og produktivitet601-4867: Selvforseglende magnetiske stikper
HjemOpgraderings- og reparationssætOpgraderingssætFunktion og produktivitet601-4867: Selvforseglende magnetiske stikper
601-4867: Selvforseglende magnetiske stikper

Opgradering: Valgfri udskiftning af standard magnetiske stik. Disse selvforseglende magestikper hjælper med at undgå live arbejde og reducerer tid til service. Se PEJJ0357 og M0122723 på publications.cat.com

Mærke: Cat

Produktbilleder
601-4867: Selvforseglende magnetiske stikper
601-4867: Selvforseglende magnetiske stikper
601-4867: Selvforseglende magnetiske stikper
601-4867: Selvforseglende magnetiske stikper
601-4867: Selvforseglende magnetiske stikper

Opgradering: Valgfri udskiftning af standard magnetiske stik. Disse selvforseglende magestikper hjælper med at undgå live arbejde og reducerer tid til service. Se PEJJ0357 og M0122723 på publications.cat.com

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er i øjeblikket ingen dele, som er tilknyttet til dette sæt.

Hvis du har brug for yderligere oplysninger, skal du kontakt din forhandler

Besøg os

eller brug vores Kontaktformular
.

BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 601-4867

Beskrivelse:
Selvforseglende magnetiske stikper, som del # 601-4867, gør det muligt at fjerne den magnetiske sonde fra stikhuset, der skal inspiceres uden at skulle dræne væsker fra hjulet eller omplacere hjulet for at måle olielevelet fra porten ovenfor.

Cat-stikper er almindelige eller gevindskårne eller cylindre, der bruges til tætning af huller og porte på motorblokke, oliepander og huse. stikper bruges oftest som forsendelsesstikper eller aftapningsstikper.

stikper er designet til at indeholde eller stoppe væskestrømmen og holde trykket, når de er korrekt samlet. De bruges ofte til permanent tætning af huller, der kræves til fremstilling eller samling af interne komponenter i motorblokke, ventillegemer og andre væskesystemkomponenter.

Egenskaber:
• Stik i rustfrit stål
• Eksternt hex-drev
• Sekskantstørrelse: 32 mm (1,3 in), 48 mm (1,9 in)
• Længde: 74 mm (2,9 in)
• Gevindstørrelse: 1-1/16-12, 1-5/8-12
• Komponenter til væskeoverførselssystem
• Designet til at opfylde eller overgå ydeevnen for industristandarddele og give lækagefri ydeevne

Anvendelser:
Se brugermanualen, eller kontakt den lokale Cat-forhandler for at få flere oplysninger.

Vis mere
Specifikationer for reservedelsnummer 601-4867

Måleenheder

USMetrisk
Længde (mm): 74,2
Materiale: Rustfrit stål
Drevtype: Udvendig sekskant
Længde (tommer): 2,92
Gevindstørrelse (tommer): 1-5/8-12, 1-1/16-12
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 601-4867

HJULLÆSSER

994H

DUMPER

793 793D

MOTOR - MASKINE

3516C

LASTVOGN

793B 793C 785D 793F OEM MT4400D AC 793F XQ

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet