Fazer Login
Atualização: substituição opcional para bujões magnéticos padrão. Esses bujões magnéticos autovedantes ajudarão a evitar trabalho ativo e reduzir o tempo de manutenção. Veja PEJJ0357 e M0122723 em publications.cat.com
Marca: Cat
Atualização: substituição opcional para bujões magnéticos padrão. Esses bujões magnéticos autovedantes ajudarão a evitar trabalho ativo e reduzir o tempo de manutenção. Veja PEJJ0357 e M0122723 em publications.cat.com
Marca: Cat
Descrição:
Os bujões magnéticos com vedação automática, como a peça # 601-4867, permitem que a sonda magnética seja removida do corpo do bujão para ser inspecionada sem a necessidade de drenar fluidos da roda ou reposicionar a roda para medir o nível de óleo da abertura acima.
Os bujões Cat são discos ou cilindros lisos ou rosqueados usados para vedar furos e aberturas em blocos do motor, reservatórios de óleo e alojamentos. Os bujões geralmente são usados como bujões de transporte ou bujões de drenagem.
Os bujões foram projetados para conter ou interromper a vazão e manter a pressão quando montados corretamente. Eles são frequentemente usados para selar permanentemente os furos necessários para a fabricação ou a montagem de componentes internos em blocos de motor, corpos de válvulas e outros componentes do sistema de fluidos.
Atributos:
• Bujão em aço inox
• Acionamento sextavado externo
• Tamanho sextavado: 32 mm (1,3 pol), 48 mm (1,9 pol)
• Comprimento: 74 mm (2,9 pol)
• Tamanho da rosca: 1-1/16-12, 1-5/8-12
• Componentes do sistema de transferência de fluidos
• Projetado para atender ou exceder o desempenho de peças padrão do setor e fornecer desempenho livre de vazamentos
Aplicativos:
Consulte o manual do proprietário ou entre em contato com o Revendedor Cat local para obter mais informações.
No momento, não há peças associadas a este kit.
Se precisar obter informações adicionais,
Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.
Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.
Remanufaturados
Sem Devolução
Kit
Substituto
Remanufaturados
Sem Devolução
Kit
Substituto