Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్క్యాబ్స్క్యాబ్ ఇంటీరియర్క్యాబ్ ఇన్సులేషన్601-4909: 12 మి.మీ. మందపాటి క్యాబిన్ హీట్ ఇన్సులేషన్
హోమ్క్యాబ్స్క్యాబ్ ఇంటీరియర్క్యాబ్ ఇన్సులేషన్601-4909: 12 మి.మీ. మందపాటి క్యాబిన్ హీట్ ఇన్సులేషన్
601-4909: 12 మి.మీ. మందపాటి క్యాబిన్ హీట్ ఇన్సులేషన్

Cat® ఇన్సులేషన్ (హీట్ ఇన్సులేషన్ గ్రూప్)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
601-4909: 12 మి.మీ. మందపాటి క్యాబిన్ హీట్ ఇన్సులేషన్
601-4909: 12 మి.మీ. మందపాటి క్యాబిన్ హీట్ ఇన్సులేషన్
601-4909: 12 మి.మీ. మందపాటి క్యాబిన్ హీట్ ఇన్సులేషన్
601-4909: 12 మి.మీ. మందపాటి క్యాబిన్ హీట్ ఇన్సులేషన్
601-4909: 12 మి.మీ. మందపాటి క్యాబిన్ హీట్ ఇన్సులేషన్

Cat® ఇన్సులేషన్ (హీట్ ఇన్సులేషన్ గ్రూప్)

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 601-4909 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
పొడవు (mm): 213.5
పొడవు (ఇంచులలో): 8.41
ఎత్తు (mm): 148.9
ఎత్తు (ఇంచులలో): 5.86
మందం (mm): 12.0
మందం (ఇంచులలో): 0.47
బరువు (కిలోలు): 0.01
బరువు (lb): 0.0
మెటీరియల్: ఇన్సులేషన్
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 601-4909కి అనుకూల మోడల్‌లు

మినీ హైడ్రాలిక్ ఎక్స్‌కవేటర్

304 305 305.5 CR 305 CR

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది