Caterpillar

Tilføj udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater. Prøv igen.
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
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætVedligeholdelse614-9484: Stiftsæt – Løft til graveskovl
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætVedligeholdelse614-9484: Stiftsæt – Løft til graveskovl
614-9484: Stiftsæt – Løft til graveskovl

Alle de dele, der er nødvendige for fuldt ud at opdatere en stiftled. Alle de rigtige dele, på det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt! Sættet inkluderer koblingsstift, lejer/bøsninger og hardware (bolte, skiver, mellemlæg, afstandsstykker osv.)

Mærke: Cat

Produktbilleder
614-9484: Stiftsæt – Løft til graveskovl
614-9484: Stiftsæt – Løft til graveskovl
614-9484: Stiftsæt – Løft til graveskovl

Alle de dele, der er nødvendige for fuldt ud at opdatere en stiftled. Alle de rigtige dele, på det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt! Sættet inkluderer koblingsstift, lejer/bøsninger og hardware (bolte, skiver, mellemlæg, afstandsstykker osv.)

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

186-6319: 1,6 mm tyk skive
186-6319: 1,6 mm tyk skiveAntal: 4
159-0268: 1 mm tykt mellemlæg i stål
159-0268: 1 mm tykt mellemlæg i stålAntal: 2
7X-7742: 20,6mm indvendig diameter skive
7X-7742: 20,6mm indvendig diameter skiveAntal: 1
417-3786: 89,19 mm indvendig diameter bøsningsleje
417-3786: 89,19 mm indvendig diameter bøsningslejeAntal: 1
8T-4141: M20-2,5 x 70 mm unbrakohovedbolt
8T-4141: M20-2,5 x 70 mm unbrakohovedboltAntal: 1
186-6320: 90,5 mm indvendig diameter skive
186-6320: 90,5 mm indvendig diameter skiveAntal: 1
185-7219: Stift til vippehåndtag
185-7219: Stift til vippehåndtagAntal: 1
201-1161: 33,6 mm tykt afstandsstykke
201-1161: 33,6 mm tykt afstandsstykkeAntal: 1
7K-9212: 88,90 mm aksel diameter gummi Lip type forsegling
7K-9212: 88,90 mm aksel diameter gummi Lip type forseglingAntal: 2
Viser 1 til 9 af 9
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 614-9484

Praktisk løsning til reparation af koblingspinde. Alle de dele, der er nødvendige for fuldt ud at opdatere en stiftsamling på ét sted ad gangen! Dele inkluderer forbindelsesstift, lejer/bøsninger og hardware (bolte, skiver, mellemlæg, afstandsstykker osv.) Dette sæt indeholder kun dele til ét tapleje. Der kræves flere sæt, hvis både højre og venstre side udskiftes. Se venligst specifik maskine/præfikskompatibilitet nedenfor. Beskrivelse: Cat-stifter til maskinforbindelsesled understøtter roterende bevægelse mellem maskinrammer, forbindelsesled og arbejdsredskaber. De findes overalt, hvor rotation skal forekomme mellem to strukturer. Originale Cat stifter og ærmelejer er specielt designet til at fungere som et system til at levere den ydeevne, du forventer. Caterpillar designingeniører matcher den rigtige kombination af dimensioner, materialer, varmebehandling, overfladebehandling og finish til hver del, så de kan arbejde og slides effektivt med alle de andre tilstødende og afhængige dele. Egenskaber: Cat forbindelsesstifter er bearbejdet af stålstang af høj kvalitet og hærdet for enestående styrke og slidlevetid. De fungerer som en del af stiftledssystemet til din specifikke Cat-maskine og er testet og bevist i verdens mest krævende applikationer. Overfladehårdheden, finish og belægning er valgt for optimal funktion med glidelejet. De resulterer i lavere samlede omkostninger, enestående levetid for styrke og udmattelse, overlegen modstandsdygtighed over for slibende slid og enestående beskyttelse mod stiftgaffel, selv under forhold med høj belastning.

Vis mere
Specifikationer for reservedelsnummer 614-9484

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 614-9484

HJULLÆSSER

980L 980 980M 980XE

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet