HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoManutenção614-9484: Kit de Pinos – Levantamento até a Caçamba
HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoManutenção614-9484: Kit de Pinos – Levantamento até a Caçamba
614-9484: Kit de Pinos – Levantamento até a Caçamba

Todas as peças necessárias para atualizar totalmente uma junta de pino. Todas as peças certas, no lugar certo, na hora certa! O kit inclui o pino de articulação, rolamentos/buchas e ferragens (parafusos, arruelas, calços, espaçadores etc.)

Marca: Cat

Imagens do Produto
614-9484: Kit de Pinos – Levantamento até a Caçamba
614-9484: Kit de Pinos – Levantamento até a Caçamba
614-9484: Kit de Pinos – Levantamento até a Caçamba

Todas as peças necessárias para atualizar totalmente uma junta de pino. Todas as peças certas, no lugar certo, na hora certa! O kit inclui o pino de articulação, rolamentos/buchas e ferragens (parafusos, arruelas, calços, espaçadores etc.)

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Peças incluídas neste kit

Sem resultados disponíveis.

186-6320: Arruela com 90,5 mm de diâmetro interno
186-6320: Arruela com 90,5 mm de diâmetro internoQuantidade: 1
185-7219: Pino da Alavanca de Inclinação
185-7219: Pino da Alavanca de InclinaçãoQuantidade: 1
159-0268: Calço de Aço com 1 mm de Espessura
159-0268: Calço de Aço com 1 mm de EspessuraQuantidade: 2
186-6319: Arruela com 1,6 mm de Espessura
186-6319: Arruela com 1,6 mm de EspessuraQuantidade: 4
417-3786: Rolamento tipo luva com diâmetro interno de 89,19 mm
417-3786: Rolamento tipo luva com diâmetro interno de 89,19 mmQuantidade: 1
7X-7742: Arruela com 20,6 mm de Diâmetro Interno
7X-7742: Arruela com 20,6 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
8T-4141: Parafuso de Cabeça Sextavada M20-2,5 x 70 mm
8T-4141: Parafuso de Cabeça Sextavada M20-2,5 x 70 mmQuantidade: 1
201-1161: Espaçador com Espessura de 33,6 mm
201-1161: Espaçador com Espessura de 33,6 mmQuantidade: 1
7K-9212: Vedação tipo lábio de borracha com diâmetro do eixo de 88,90 mm
7K-9212: Vedação tipo lábio de borracha com diâmetro do eixo de 88,90 mmQuantidade: 2
Mostrando 1 a 9 de 9
DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 614-9484

Uma solução conveniente para reparos do pino de articulação. Todas as peças necessárias para atualizar totalmente uma junta de pino em um único local, de uma só vez! As peças incluem pino de articulação, rolamentos/buchas e ferragens (parafusos, arruelas, calços, espaçadores etc.) Este kit contém apenas peças para uma junta de pino, vários kits são necessários se estiver substituindo ambos os lados direito e esquerdo. Consulte a compatibilidade específica da máquina/prefixo abaixo. Descrição: Os Pinos de Articulação da Máquina Cat suportam o movimento rotacional entre chassis da máquina, articulações e ferramentas de trabalho. Eles são encontrados onde quer que a rotação deva ocorrer entre duas estruturas. Os Pinos e os Rolamentos Tipo Luva Cat originais foram projetados especificamente para operar como um sistema para oferecer o desempenho esperado. Os engenheiros de projeto da Caterpillar combinam a combinação certa de dimensões, materiais, tratamento térmico, tratamentos de superfície e acabamento para cada peça para permitir que funcionem e se desgastem efetivamente com todas as outras peças vizinhas e dependentes. Atributos: Os Pinos de Articulação Cat são usinados a partir de barra de aço de alto grau e endurecidos para oferecer resistência e vida útil de resistência ao desgaste excepcionais. Eles funcionam como parte do sistema de junta de pinos para a máquina Cat específica e são testados e comprovados nas aplicações mais severas do mundo. A dureza superficial, o acabamento e o revestimento são selecionados para um ótimo desempenho com o rolamento tipo luva. Eles resultam em um custo geral mais baixo, excelente resistência e vida útil à fadiga, resistência superior ao desgaste abrasivo e proteção excepcional contra desgaste do pino, mesmo em condições de alta carga.

Exibir Mais
Especificações para número de peça 614-9484

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma especificação para esta peça.

Modelos Compatíveis para número de peça 614-9484

CARREGADEIRA

980L 980 980M 980XE

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto