Caterpillar

Lägg till utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat

Välj butik

Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.
Registrera dig
Caterpillar
Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.

Välj butik

För pris och tillgänglighet

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj butik

Lägg till utrustning

Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.
HemUppgraderings- och reparationssatserReparations- och servicesatserUnderhåll614-9484: Sprintsats - lyft till skopa
HemUppgraderings- och reparationssatserReparations- och servicesatserUnderhåll614-9484: Sprintsats - lyft till skopa
614-9484: Sprintsats - lyft till skopa

Alla delar som behövs för att uppdatera en ledtapp. Alla rätt delar, på rätt plats, i rätt tid! Satsen innehåller länkstift, lager/bussningar och hårdvara (bultar, brickor, mellanlägg, distanser osv.)

Varumärke: Cat

Produktbilder
614-9484: Sprintsats - lyft till skopa
614-9484: Sprintsats - lyft till skopa
614-9484: Sprintsats - lyft till skopa

Alla delar som behövs för att uppdatera en ledtapp. Alla rätt delar, på rätt plats, i rätt tid! Satsen innehåller länkstift, lager/bussningar och hårdvara (bultar, brickor, mellanlägg, distanser osv.)

Varumärke: Cat

Garantiinformation
Returpolicy
Delar som ingår i den här satsen

Inga resultat.

159-0268: 1 mm tjockt stålmellanlägg
159-0268: 1 mm tjockt stålmellanläggAntal: 2
186-6319: 1,6 mm tjock bricka
186-6319: 1,6 mm tjock brickaAntal: 4
417-3786: Hylslager med innerdiameter 89,19 mm
417-3786: Hylslager med innerdiameter 89,19 mmAntal: 1
7X-7742: Bricka med 20,6 mm i innerdiameter
7X-7742: Bricka med 20,6 mm i innerdiameterAntal: 1
8T-4141: M20-2,5 x 70 mm sexkantsbult
8T-4141: M20-2,5 x 70 mm sexkantsbultAntal: 1
201-1161: 33,6 mm tjock distans
201-1161: 33,6 mm tjock distansAntal: 1
7K-9212: 88,90 mm axeldiameter gummiläpptätning
7K-9212: 88,90 mm axeldiameter gummiläpptätningAntal: 2
186-6320: Bricka med innerdiameter 90,5 mm
186-6320: Bricka med innerdiameter 90,5 mmAntal: 1
185-7219: Lutningssprint
185-7219: LutningssprintAntal: 1
Visar 1 till 9 av 9
BeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Beskrivning av artikelnummer 614-9484

En bekväm lösning för reparation av länkagestift. Alla delar som behövs för att uppdatera en ledtapp på en och samma plats, på en gång! Delarna omfattar länkstift, lager/bussningar och maskinutrustning (bultar, brickor, mellanlägg, distansbrickor osv.). Den här satsen innehåller bara delar för en ledtapp, flera satser behövs om du byter ut både höger och vänster sida. Se specifik maskin-/prefixkompatibilitet nedan. Beskrivning: Cats maskinlänksstift möjliggör roterande rörelser mellan maskinramar, länkage och arbetsredskap. De finns överallt där rotation måste ske mellan två strukturer. Stift och hylslager från Cat är konstruerade som ett system för att leverera den prestanda du förväntar dig. Caterpillars konstruktörer matchar rätt kombination av mått, material, värmebehandling, ytbehandling och finish till varje del så att de kan arbeta och slitas effektivt med alla andra närliggande och beroende delar. Egenskaper: Cats länkagestift är tillverkade av höghållfast stål och härdade för exceptionell styrka och livslängd. De fungerar som en del av stiftledsystemet för din specifika Cat-maskin och har testats i världens mest krävande tillämpningar. Ythårdhet, finish och plätering väljs för optimal prestanda med hylslagret. De ger lägre totalkostnad, enastående styrka och livslängd, överlägsen beständighet mot nötning och ett exceptionellt skydd mot stiftsplittring även vid hög belastning.

Visa fler
Specifikationer för artikelnummer 614-9484

Vi arbetar fortfarande med att lägga till en specifikation för den här artikeln.

Kompatibla modeller för artikelnummer 614-9484

HJULLASTARE

980L 980 980M 980XE

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt