HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætStiftsæt til forbindelsesled622-1366: forbindelsesled til graveskovl stiftsæt
Hjem
Opgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætStiftsæt til forbindelsesled
622-1366: forbindelsesled til graveskovl stiftsæt
622-1366: forbindelsesled til graveskovl stiftsæt

Cat® Bucket Linkage Pin Kit forbinder skovlen til pinden på en gravemaskine, hvilket sikrer jævn og effektiv bevægelse af gravemaskinens skovl

Mærke: Cat

Produktbilleder
622-1366: forbindelsesled til graveskovl stiftsæt
622-1366: forbindelsesled til graveskovl stiftsæt

Cat® Bucket Linkage Pin Kit forbinder skovlen til pinden på en gravemaskine, hvilket sikrer jævn og effektiv bevægelse af gravemaskinens skovl

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

367-8468: 155 mm indvendig diameter O-ring tætning
367-8468: 155 mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 2
451-2176: 22 mm indvendig diameter skive
451-2176: 22 mm indvendig diameter skiveAntal: 1
166-1495: 89,85 mm indvendig diameter pin tætning
166-1495: 89,85 mm indvendig diameter pin tætningAntal: 2
453-2845: M20X2,5 gevind hex-hovedbolt
453-2845: M20X2,5 gevind hex-hovedboltAntal: 1
251-2558: Bolt til forbindelsesled
251-2558: Bolt til forbindelsesledAntal: 1
228-5615: 106,2 mm udvendig diameter ærmeleje
228-5615: 106,2 mm udvendig diameter ærmelejeAntal: 2
093-0349: 6 mm tyk skive
093-0349: 6 mm tyk skiveAntal: 1
Viser 1 til 7 af 7
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 622-1366

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 622-1366

GRAVEMASKINE

329E L 329F L 330F L 324E L 326F L 330D L

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert