StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeGelenkbolzensätze622-1366: Schaufelgestänge Bolzensatz
Startseite
Nachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeGelenkbolzensätze
622-1366: Schaufelgestänge Bolzensatz
622-1366: Schaufelgestänge Bolzensatz

Das Cat®-Löffelgestänge-Bolzen-Kit verbindet den Löffel mit dem Stiel eines Baggers und sorgt so für eine reibungslose und effiziente Bewegung des Baggerlöffels

Marke: Cat

Produktbilder
622-1366: Schaufelgestänge Bolzensatz
622-1366: Schaufelgestänge Bolzensatz

Das Cat®-Löffelgestänge-Bolzen-Kit verbindet den Löffel mit dem Stiel eines Baggers und sorgt so für eine reibungslose und effiziente Bewegung des Baggerlöffels

Marke: Cat

Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
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
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

367-8468: O-Ring-Dichtung mit 155 mm Innendurchmesser
367-8468: O-Ring-Dichtung mit 155 mm InnendurchmesserAnzahl: 2
451-2176: Unterlegscheibe mit 22 mm Innendurchmesser
451-2176: Unterlegscheibe mit 22 mm InnendurchmesserAnzahl: 1
251-2558: Gelenkbolzen
251-2558: GelenkbolzenAnzahl: 1
228-5615: Gleitlager mit 106,2 mm Außendurchmesser
228-5615: Gleitlager mit 106,2 mm AußendurchmesserAnzahl: 2
093-0349: Unterlegscheibe mit einer Dicke von 6 mm
093-0349: Unterlegscheibe mit einer Dicke von 6 mmAnzahl: 1
166-1495: 89,85 mm Innendurchmesser Stiftdichtung
166-1495: 89,85 mm Innendurchmesser StiftdichtungAnzahl: 2
453-2845: M20X2,5 Gewinde Sechskantschraube
453-2845: M20X2,5 Gewinde SechskantschraubeAnzahl: 1
Anzeige von 1 bis 7 von 7
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 622-1366

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 622-1366

BAGGER

329E L 329F L 330F L 324E L 326F L 330D L

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.