HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettKoblingsboltsett622-1366: Boltsett for skuffeaggregat
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettKoblingsboltsett
622-1366: Boltsett for skuffeaggregat
622-1366: Boltsett for skuffeaggregat

Cat® Bucket Linkage Pin Kit kobler skuffen til stikken på en gravemaskin, noe som sikrer jevn og effektiv bevegelse av gravemaskinskuffen

Merke: Cat

Produktbilder
622-1366: Boltsett for skuffeaggregat
622-1366: Boltsett for skuffeaggregat

Cat® Bucket Linkage Pin Kit kobler skuffen til stikken på en gravemaskin, noe som sikrer jevn og effektiv bevegelse av gravemaskinskuffen

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

166-1495: 89,85 mm tetning for stifter med innvendig diameter
166-1495: 89,85 mm tetning for stifter med innvendig diameterAntall: 2
453-2845: M20X2,5 gjenger sekskantbolt
453-2845: M20X2,5 gjenger sekskantboltAntall: 1
367-8468: 155 mm innvendig diameter O-Ring etning
367-8468: 155 mm innvendig diameter O-Ring etningAntall: 2
451-2176: 22 mm innvendig diameter skive
451-2176: 22 mm innvendig diameter skiveAntall: 1
251-2558: Koblingsbolt
251-2558: KoblingsboltAntall: 1
228-5615: 106,2 mm utvendig diameter hylselager
228-5615: 106,2 mm utvendig diameter hylselagerAntall: 2
093-0349: 6 mm tykk skive
093-0349: 6 mm tykk skiveAntall: 1
Viser 1 til 7 av 7
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 622-1366

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 622-1366

GRAVEMASKIN

329E L 329F L 330F L 324E L 326F L 330D L

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert