HjemOpgraderings- og reparationssætOpgraderingssætSikkerhed og synlighed640-7174: Sidekamerasæt
HjemOpgraderings- og reparationssætOpgraderingssætSikkerhed og synlighed640-7174: Sidekamerasæt
640-7174: Sidekamerasæt

Sættet indeholder 2 kameraer og hardware til montering af sidekameraer. Kameraer giver øget udsyn til siderne af maskinen, især bag skinnerne/dækkene. Kræver avanceret berøringsskærm. Kan ikke anvendes med åbent oversejl.

Mærke: Cat

Produktbilleder
640-7174: Sidekamerasæt
640-7174: Sidekamerasæt
640-7174: Sidekamerasæt

Sættet indeholder 2 kameraer og hardware til montering af sidekameraer. Kameraer giver øget udsyn til siderne af maskinen, især bag skinnerne/dækkene. Kræver avanceret berøringsskærm. Kan ikke anvendes med åbent oversejl.

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

109-1393: M4-0,7 x 10 mm sekskantet kransbolt
109-1393: M4-0,7 x 10 mm sekskantet kransboltAntal: 4
7K-1181: 387,00 mm længde kabelrem
7K-1181: 387,00 mm længde kabelremAntal: 29
634-4117: Camera Housing
634-4117: Camera HousingAntal: 2
644-6256: BRACKET AS
644-6256: BRACKET ASAntal: 1
3S-2093: 202 mm lang kabelrem
3S-2093: 202 mm lang kabelremAntal: 12
579-2287: Premium Plus Display Wiring Harness
579-2287: Premium Plus Display Wiring HarnessAntal: 1
5P-8439: 9,50 mm lige skåret gummi Grommet
5P-8439: 9,50 mm lige skåret gummi GrommetAntal: 2
598-0425: Side Camera Wiring Harness
598-0425: Side Camera Wiring HarnessAntal: 2
8T-0328: 5,5 mm skive med indvendig diameter
8T-0328: 5,5 mm skive med indvendig diameterAntal: 4
644-6254: BRACKET AS
644-6254: BRACKET ASAntal: 1
237-9960: 20,5 mm bred stigeclips
237-9960: 20,5 mm bred stigeclipsAntal: 4
178-3620: 488mm lang kabel dobbelt rem
178-3620: 488mm lang kabel dobbelt remAntal: 6
606-8224: M6-1 x 16mm Hex Head Bolt
606-8224: M6-1 x 16mm Hex Head BoltAntal: 4
4H-2558: 15,88 mm indvendig diameter med flange af gummi
4H-2558: 15,88 mm indvendig diameter med flange af gummiAntal: 1
488-9162: Kamera og montering
488-9162: Kamera og monteringAntal: 2
Viser 1 til 15 af 15
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 640-7174

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 640-7174

MINILÆSSER

250 260

KOMPAKT LARVEBÅNDSLÆSSER

265 255

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet