AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de upgradeSiguranță și vizibilitate640-7174: Kit camere laterale
AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de upgradeSiguranță și vizibilitate640-7174: Kit camere laterale
640-7174: Kit camere laterale

Kitul oferă 2 camere și hardware pentru montarea camerelor pentru vedere laterală. Camerele oferă o vizibilitate sporită pe părțile laterale ale utilajului, în special în spatele șenilelor/anvelopelor. Necesită un monitor cu ecran tactil avansat. Nu se poate utiliza cu un cadru de protecție deschis.

Marcă: Cat

Imaginile produselor
640-7174: Kit camere laterale
640-7174: Kit camere laterale
640-7174: Kit camere laterale

Kitul oferă 2 camere și hardware pentru montarea camerelor pentru vedere laterală. Camerele oferă o vizibilitate sporită pe părțile laterale ale utilajului, în special în spatele șenilelor/anvelopelor. Necesită un monitor cu ecran tactil avansat. Nu se poate utiliza cu un cadru de protecție deschis.

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
Piese incluse în acest kit

Nu există rezultate disponibile.

634-4117: Camera Housing
634-4117: Camera HousingCantitate: 2
644-6256: BRACKET AS
644-6256: BRACKET ASCantitate: 1
3S-2093: Curea de cablu lungă de 202 mm
3S-2093: Curea de cablu lungă de 202 mmCantitate: 12
579-2287: Premium Plus Display Wiring Harness
579-2287: Premium Plus Display Wiring HarnessCantitate: 1
5P-8439: 9.50mm Straight Cut Rubber Grommet
5P-8439: 9.50mm Straight Cut Rubber GrommetCantitate: 2
598-0425: Side Camera Wiring Harness
598-0425: Side Camera Wiring HarnessCantitate: 2
8T-0328: M5 ID Steel Flat Washer
8T-0328: M5 ID Steel Flat WasherCantitate: 4
109-1393: M4-0.7 x 10mm Hex Socket Head Bolt
109-1393: M4-0.7 x 10mm Hex Socket Head BoltCantitate: 4
7K-1181: 387.00mm Length Cable Strap
7K-1181: 387.00mm Length Cable StrapCantitate: 29
644-6254: BRACKET AS
644-6254: BRACKET ASCantitate: 1
237-9960: CLEMĂ
237-9960: CLEMĂCantitate: 4
178-3620: 488mm Long Cable Dual Strap
178-3620: 488mm Long Cable Dual StrapCantitate: 6
606-8224: M6-1 x 16mm Hex Head Bolt
606-8224: M6-1 x 16mm Hex Head BoltCantitate: 4
4H-2558: 15.88mm Inner Diameter Flanged Rubber Grommet
4H-2558: 15.88mm Inner Diameter Flanged Rubber GrommetCantitate: 1
488-9162: CAMERA GP
488-9162: CAMERA GPCantitate: 2
Se afișează 1 până la 15 din 15
DescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 640-7174

Încă lucrăm la adăugarea unei specificații pentru această piesă.

Modele compatibile pentru cod articol 640-7174

MINIÎNCĂRCĂTOR RIGID MULTIFUNCŢIONAL

250 260

ÎNCĂRCĂTOR CU ŞENILE COMPACT

265 255

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită