643-4493: Cat® Command Remote Control Vision System
HjemOpgraderings- og reparationssætOpgraderingssætSikkerhed og synlighed643-4493: Cat® Command Remote Control Vision System
Hjem643-4493: Cat® Command Remote Control Vision System

643-4493: Cat® Command Remote Control Vision System

Cat® Command Remote Control system for 350 Non-Line-of-Sight (NLOS) is an upgrade on board kit from Line-of-Sight (LOS). Upgrade from a LOS to NLOS function with additional Cameras (x4), Microphone, A6:N2, Brackets, and Harness.

Mærke: Cat

fallback-image

643-4493: Cat® Command Remote Control Vision System

Cat® Command Remote Control system for 350 Non-Line-of-Sight (NLOS) is an upgrade on board kit from Line-of-Sight (LOS). Upgrade from a LOS to NLOS function with additional Cameras (x4), Microphone, A6:N2, Brackets, and Harness.

Mærke: Cat

Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

099-3649: M8-1,25 x 40 mm bolt med sekskantstatisk tryk

Antal: 4

132-5789: Stigeklips med klemmebredde på 20,50 mm

Antal: 20

156-6175: Stigeklips med klemmebredde på 20,05 mm

Antal: 2

163-6795: 168 mm lang plastik kabelrem

Antal: 2

167-7270: Instruktionsfilm

Antal: 2

178-7023: M10x1,5 Straight Boss

Antal: 1

199-7854: Afstandsstykke i stål med en udvendig diameter på 20 mm

Antal: 4

1S-9593: Kabelstrop (kabelbinder)

Antal: 1

204-1611: 397,00 mm længde standard kabelrem

Antal: 2

266-7379: Plast kabelrem

Antal: 3

344-2356: CE-symbol, filmmærkat

Antal: 1

344-5673: M6 x 1 mm sekskantmøtrik

Antal: 4

356-9305: Hård skive med indvendig diameter på 13,8 mm

Antal: 2

385-8203: HÆTTEENHED

Antal: 1

3S-2093: 202 mm lang kabelrem

Antal: 12

427-9771: 1,3 mm tykt fastgørelsesbånd

Antal: 3

447-1730: M16 bolt med sekskantet hoved

Antal: 1

469-9187: Mikrofon til kommunikationsstyring

Antal: 1

483-7800: 20 mm langt hult afstandsstykke

Antal: 1

484-1453: 23,60 mm længde holder klip

Antal: 2

484-1456: 200 mm lang kabelstrop

Antal: 24

494-6473: Electronic Control Unit

Antal: 1

4P-7581: 2,3 mm tyk stigeklemme

Antal: 8

504-6992: Radioledningsnet

Antal: 1

504-9996: Kabelenhed

Antal: 1

510-2494: Canadian Standard Association film

Antal: 1

513-7316: Bakkamera

Antal: 4

526-4549: HÆTTE

Antal: 1

539-4147: Støttebeslag til chassisledning

Antal: 1

550-3482: BESLAGENHED C

Antal: 3

568-2745: M12 8-benet til 4-bens ledningsnetkabel

Antal: 1

596-7859: Bageste kameradæksel

Antal: 3

Viser 1 til 32 af 91

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet