Caterpillar

新增設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果

選取商店

隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。
註冊
Caterpillar
隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。

選取商店

了解價格和供應狀況

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取商店

新增設備

隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。
首頁升級和修理套件升級套件安全性和能見度643-4493: Cat® Command Remote Control Vision System
首頁升級和修理套件升級套件安全性和能見度643-4493: Cat® Command Remote Control Vision System
643-4493: Cat® Command Remote Control Vision System

Cat® Command Remote Control system for 350 Non-Line-of-Sight (NLOS) is an upgrade on board kit from Line-of-Sight (LOS). Upgrade from a LOS to NLOS function with additional Cameras (x4), Microphone, A6:N2, Brackets, and Harness.

品牌: Cat

fallback-image
643-4493: Cat® Command Remote Control Vision System

Cat® Command Remote Control system for 350 Non-Line-of-Sight (NLOS) is an upgrade on board kit from Line-of-Sight (LOS). Upgrade from a LOS to NLOS function with additional Cameras (x4), Microphone, A6:N2, Brackets, and Harness.

品牌: Cat

保固資訊
退貨政策
此套件所附的零件

沒有可用的結果。

385-8203: 蓋組件
385-8203: 蓋組件數量: 1
504-9996: 電纜總成
504-9996: 電纜總成數量: 1
604-8133: 線束組件 C
604-8133: 線束組件 C數量: 1
643-4002: 指令遠端控制套件安裝支承
643-4002: 指令遠端控制套件安裝支承數量: 1
568-2745: M12 8 至 4 針線束電纜
568-2745: M12 8 至 4 針線束電纜數量: 1
504-6992: 無線電線束
504-6992: 無線電線束數量: 1
596-7859: 後攝像機蓋
596-7859: 後攝像機蓋數量: 3
598-0639: 115mm 長遠端控制裝置套件支架
598-0639: 115mm 長遠端控制裝置套件支架數量: 1
596-8191: 支架組件
596-8191: 支架組件數量: 3
637-6674: 遠端控制視覺攝影機線束
637-6674: 遠端控制視覺攝影機線束數量: 1
550-3482: 支架組件 C
550-3482: 支架組件 C數量: 3
639-2389: 無線電安裝板
639-2389: 無線電安裝板數量: 1
199-7854: 20mm 外徑鋼製隔板
199-7854: 20mm 外徑鋼製隔板數量: 4
099-3649: M8-1.25 x 40mm 六角頭螺栓
099-3649: M8-1.25 x 40mm 六角頭螺栓數量: 4
5C-9553: M6-1 x 16mm 六角頭螺栓
5C-9553: M6-1 x 16mm 六角頭螺栓數量: 12
5C-2890: M6*1mm 六角螺帽
5C-2890: M6*1mm 六角螺帽數量: 4
484-1456: 200mm 長電纜紮帶
484-1456: 200mm 長電纜紮帶數量: 24
8T-4171: M6-1 x 12mm 六角頭螺栓
8T-4171: M6-1 x 12mm 六角頭螺栓數量: 14
8T-4172: M10-1.5 x 80mm 六角頭螺栓
8T-4172: M10-1.5 x 80mm 六角頭螺栓數量: 4
8T-4179: M12X1.75 螺紋六角頭螺栓
8T-4179: M12X1.75 螺紋六角頭螺栓數量: 2
8T-4189: M8X1.25 螺紋六角頭螺栓
8T-4189: M8X1.25 螺紋六角頭螺栓數量: 12
8T-4137: M10-1.5 x 20mm 六角頭螺栓
8T-4137: M10-1.5 x 20mm 六角頭螺栓數量: 16
8T-4648: M12-1.75 x 70mm 六角頭螺栓
8T-4648: M12-1.75 x 70mm 六角頭螺栓數量: 2
8T-4244: M12 六角螺帽
8T-4244: M12 六角螺帽數量: 2
8T-4121: 11mm 內徑墊片
8T-4121: 11mm 內徑墊片數量: 26
9X-6165: 6.5mm 內徑墊片
9X-6165: 6.5mm 內徑墊片數量: 9
8T-4139: M12-1.75 x 30mm 六角頭螺栓
8T-4139: M12-1.75 x 30mm 六角頭螺栓數量: 10
8C-5607: 中心粘合隔離底座
8C-5607: 中心粘合隔離底座數量: 8
8T-7971: 13.5mm 內徑硬墊片
8T-7971: 13.5mm 內徑硬墊片數量: 2
598-0657: 遠端控制裝置套件支承支架
598-0657: 遠端控制裝置套件支承支架數量: 1
526-4549: 蓋
526-4549: 蓋數量: 1
643-4003: 指令遠端控制套件安裝薄片
643-4003: 指令遠端控制套件安裝薄片數量: 1
顯示 91 的 1 到 32載入更多
描述規格相容機型
零件編號 643-4493 的規格

我們仍在為此零件新增規格。

零件編號 643-4493 的相容型號

挖掘機

350

檢視更多
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換