Caterpillar
Caterpillar
여기에서 언제든지 세금 정보를 작성할 수 있습니다.
643-4493: Cat® Command Remote Control Vision System

643-4493: Cat® Command Remote Control Vision System

Cat® Command Remote Control system for 350 Non-Line-of-Sight (NLOS) is an upgrade on board kit from Line-of-Sight (LOS). Upgrade from a LOS to NLOS function with additional Cameras (x4), Microphone, A6:N2, Brackets, and Harness.

브랜드: Cat

fallback-image

643-4493: Cat® Command Remote Control Vision System

Cat® Command Remote Control system for 350 Non-Line-of-Sight (NLOS) is an upgrade on board kit from Line-of-Sight (LOS). Upgrade from a LOS to NLOS function with additional Cameras (x4), Microphone, A6:N2, Brackets, and Harness.

브랜드: Cat

이 키트에 포함된 부품

결과가 없습니다.

099-3649: M8-1.25 x 40mm 육각 헤드 볼트

수량: 4

132-5789: 20.50 mm 클램프 폭 래더 클립

수량: 20

156-6175: 20.05 mm 클램프 폭 래더 클립

수량: 2

163-6795: 168mm 길이 플라스틱 케이블 스트랩

수량: 2

167-7270: 지시용 필름

수량: 2

178-7023: M10x1.5 스트레이트 보스

수량: 1

199-7854: 외부 직경 20mm의 강철 스페이서

수량: 4

1S-9593: 케이블 스트랩(케이블 타이)

수량: 1

204-1611: 397.00mm 길이 표준 케이블 스트랩

수량: 2

266-7379: 플라스틱 케이블 스트랩

수량: 3

344-2356: CE 기호 필름 라벨

수량: 1

344-5673: M6 x 1mm 육각 너트

수량: 4

356-9305: 13.8mm 내경 하드 와셔

수량: 2

385-8203: CAP AS

수량: 1

3S-2093: 202mm 길이 케이블 스트랩

수량: 12

427-9771: 1.3mm 두께 타이 고정

수량: 3

447-1730: M16 육각 헤드 볼트

수량: 1

469-9187: 통신 제어 마이크

수량: 1

483-7800: 20mm 길이 할로우 스페이서

수량: 1

484-1453: 23.60mm 길이 리테이너 클립

수량: 2

484-1456: 200mm 길이 케이블 스트랩

수량: 24

494-6473: 전자 제어 유닛

수량: 1

4P-7581: 2.3mm 두께 사다리 클립

수량: 8

504-6992: 라디오 배선 하니스

수량: 1

504-9996: 케이블 어셈블리

수량: 1

510-2494: 캐나다 표준 협회 필름

수량: 1

513-7316: 리어 카메라

수량: 4

526-4549: CAP

수량: 1

539-4147: 섀시 배선 지지대 브래킷

수량: 1

550-3482: BRACKET AS C

수량: 3

568-2745: M12 8 핀 - 4 핀 배선 하니스 케이블

수량: 1

596-7859: 후방 카메라 커버

수량: 3

1-32/91 표시

키

키

공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료